844

Raddozer 844

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Einsatzgewicht
165089 lb
74883 kg
Nettoleistung – SAE J1349:2011 – Normale Umgebungstemperaturen
732 HP
546 kW

Übersicht

Mobil. Wendig. Vielseitig.

Maximieren Sie mit dem Raddozer Cat® 844, der im Hinblick auf mehr Effizienz konstruiert wurde, die Produktivität in Bergbauanwendungen. Verbesserungen bei der Wartungsfähigkeit und eine höhere Servicefreundlichkeit tragen zu einem langen Lebenszyklus, niedrigen Vorhalte- und Betriebskosten und mehr Betriebszeit bei. Bewegen Sie mehr Material mit einer Maschine, die für die rauesten Bedingungen ausgelegt ist.

Vorteile

HÖHERE EFFIZIENZ

Der Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung, kombiniert mit einem bedarfsgerechten Kühlgebläse und einem fortschrittlichen Leerlaufmanagement des Motors, sorgt für eine sanftere Schaltung.

VERBESSERTER WARTUNGSAUFWAND

Der Wartungszugang ist bequem erreichbar, was die Wartungszeit verkürzt.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Gruppierte, ebenerdige Motor- und Maschinensteuerungen ermöglichen eine sichere und einfache tägliche Wartung.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Wertbeständigkeit und Haltbarkeit

Wertbeständigkeit und Haltbarkeit

        
  • Der Kastenprofil-Hinterwagen nimmt Verdrehbeanspruchungen und Verwindungskräfte auf.
  •     
  • Massive Schubträger über die gesamte Breite übertragen und absorbieren Belastungen über einen größeren Teil des Rahmens.
  •     
  • Durch die robusten Konstruktionselemente, die den härtesten Bedingungen gewachsen sind und mehrmals wiederverwendet werden können, erzielen Sie bessere Betriebsergebnisse.
  •     
  • Die elastischen und haltbaren Schilde zeichnen sich durch hervorragende Planier- und Rolleigenschaften aus.
  •     
  • Die optimierte Achsaufhängung verbessert die konstruktive Beständigkeit.
  •     
  • Gussteile in Motor und Rahmen werden in stark beanspruchten Bereichen zur Verteilung großer Lasten eingesetzt.
  •     
  • Einteilige Gussstücke verbessern die Festigkeit in den wichtigsten Bolzenbereichen.
Mit weniger Kraftstoff mehr bewegen

Mit weniger Kraftstoff mehr bewegen

        
  • Das Einspritzsystem mit mechanisch betätigten, elektronisch geregelten Pumpe-Düse-Einheiten (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) sorgt für zuverlässige Effizienz bei umfassender Kontrolle über Einspritzzeitpunkt, -dauer und -druck.
  •     
  • Das erstklassige Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe wurde für gleichmäßige, weiche Schaltvorgänge und Effizienz durch eine integrierte elektronische Steuerung konzipiert.
  •     
  • Längere Lebensdauer des Motors und höhere Verbrauchsleistung bei verringerter Nenndrehzahl.
  •     
  • Der Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) und die Felgenzugkraftsteuerung (RCS, Rimpull Control System) ermöglichen eine präzise Steuerung der Felgenzugkraft.
  •     
  • Das Load-Sensing-Hydrauliklenksystem ermöglicht eine präzise Maschinensteuerung und erleichtert Ladevorgänge.
  •     
  • Der Drehmomentwandler mit Überbrückung weist eine fortschrittliche Steuerung der Drehzahl zum Einrücken der Überbrückung auf.
  •     
  • Der bedarfsgesteuerte Lüfter trägt zum Schutz Ihrer Investition und zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
Sicherheit steht an erster Stelle

Sicherheit steht an erster Stelle

        
  • Bodennahes Servicezentrum mit elektrischem Hauptschalter, Batterieabschaltung, Notfall-Motorausschalter und Beleuchtungsschalter für die Zugangstreppe
  •     
  • Das optional erhältliche Cat Detect mit Objekterkennungssystem (Rückfahrkamera und Radar) oder das serienmäßige Vision-System (Rückfahrkamera) verbessern die Aufmerksamkeit des Fahrers im Umfeld der Maschine.
  •     
  • An der Fahrerkabine angebrachte LED-Stroboskopleuchten warnen andere Personen in der Nähe der Maschine.
  •     
  • Breitere Stufen mit geringeren Stufenwinkeln erhöhen die Sicherheit für die Fahrer.
  •     
  • Der Zugang zur Treppe erfolgt über eine motorisierte Plattform von der Fahrerkabine oder vom Boden aus und verfügt über eine Notausstiegsmöglichkeit.
Technologie, die das Arbeiten leichter macht

Technologie, die das Arbeiten leichter macht

        
  • Die integrierten Technologien unterstützen Sie beim Überwachen, Koordinieren und Verbessern der Arbeitsabläufe am Einsatzort.
  •     
  • Die Fernüberwachung mit Product Link™ über die VisionLink®-Schnittstelle bietet Ihnen wertvolle Einblicke in die Leistung Ihrer Maschine oder Flotte, damit Sie Entscheidungen treffen können, welche die Effizienz am Einsatzort steigern und die Betriebskosten senken.
  •     
  • Der Touchscreen-Monitor mit Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System) ermöglicht den Zugriff auf eine breite Palette an Sensorinformationen und erweiterten Maschinendaten, damit Probleme noch vor einem Ausfall der Maschine gelöst werden können.
  •     
  • Die optionalen Cat Detect-Technologien vermitteln einen besseren Überblick über die Umgebung um die Maschine und steigern dadurch die Sicherheit.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Das kombinierte Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control) vereint Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung in nur einem Hebel. Dies trägt dazu bei, das Ansprechverhalten und die Kontrolle zu optimieren, und der Fahrer ermüdet weniger schnell.
  •     
  • Die hochklappbare STIC-Lenkkonsole/Armlehne, die Aufstiegstreppen mit geringerer Steigung und die serienmäßige Treppenbeleuchtung erleichtern den Ein- und Ausstieg in die und aus der Fahrerkabine.
  •     
  • Die Dämpfungslager der Fahrerkabine und die am Sitz montierten Bedienelemente für Anbaugerät und Lenkung verringern die Schwingungsbelastung.
  •     
  • Der reduzierte Innengeräuschpegel trägt zum Fahrerkomfort während der gesamten Schicht bei.
Geringere Umweltbelastung

Geringere Umweltbelastung

        
  • Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IV (EU) oder hält Emissionsgrenzwerte äquivalent zu EPA Tier 2 (USA) ein.
  •     
  • Die Motorleerlaufabschaltautomatik trägt zur Kraftstoffersparnis bei, wenn die Maschine nicht genutzt wird.
  •     
  • Wartungsfreie Batterien bedeuten weniger Umweltbelastung.
  •     
  • Mit den Caterpillar Reman- und Certified Rebuild-Programmen, bei denen durch wiederverwendete oder generalüberholte Komponenten Kosteneinsparungen von 40 bis 70 % eingesetzt werden, maximieren Sie die Lebensdauer der Maschine und senken die Betriebskosten.
  •     
  • Durch Nachrüstpakete von Caterpillar können Sie bei älteren Maschinen neue Funktionen integrieren, um das Optimum aus Ihrer Investition herauszuholen.

Produktspezifikationen für 844

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Nettoleistung – SAE J1349:2011 – Normale Umgebungstemperaturen 732 HP 546 kW
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Emissionen Option 1 – EPA Tier 4 Final (USA) / Stufe V (EU) Option 1 – EPA Tier 4 Final (USA) / Stufe V (EU)
Motorleistung – ISO 14396:2002 786 HP 586 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 801 HP 597 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 – Hohe Umgebungstemperaturen 681 HP 508 kW
Emissionen Option 2 – Emissionsnormen der Nonroad Stufe III (China), die EPA Tier 2 (USA) entsprechen Option 2 – Emissionsnormen der Nonroad Stufe III (China), die EPA Tier 2 (USA) entsprechen
Motorleistung – ISO 14396: 2002 752 HP 561 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 766 HP 571 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 – Normale Umgebungstemperaturen 699 HP 521 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 – Hohe Umgebungstemperaturen 648 HP 483 kW
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1649.5 in³ 27.03 l
Maximales Drehmoment 2624 lb/ft 3557 N·m
Drehmomentanstieg 18 % 18 %
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Einsatzgewicht 165089 lb 74883 kg
Bereich der Schildkapazität 20.8 yd³ 15.9 m³
Getriebetyp Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Wandlerantrieb – vorwärts1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Wandlerantrieb – vorwärts2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Wandlerantrieb – vorwärts3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten mit Bereifung 45/65-45 L-5 46-lagig. Fahrgeschwindigkeiten mit Bereifung 45/65-45 L-5 46-lagig.
Förderstrom bei 2000/min und 6900 kPa (1000 psi) 82 gpm 311 l/min
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 133mm× 1535mm (5,25"× 60,4") 133mm× 1535mm (5,25"× 60,4")
Zylinder, doppeltwirkend: Neigen und Kippen, Bohrung und Hub 210mm× 188mm (8,25"× 7,4") 210mm× 188mm (8,25"× 7,4")
Einstellung Druckbegrenzungsventil – Bulldozer (große Pumpe) 2700 psi 18650 kPa
Einstellung Druckbegrenzungsventil – Kippzylinder (kleine Pumpe) 2920 psi 20150 kPa
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load Sensing-System Vorgesteuertes Load Sensing-System
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Kleinster Wenderadius – Über Schild 34 ' 10369 mm
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 35 ° 35 °
Max. Fördermenge 94.3 gpm 357 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung 4500 psi 31000 kPa
Kraftstofftank – Standard 286.6 Gall. (US) 1085 l
Kühlsystem 54.9 Gall. (US) 208 l
Kurbelgehäuse 20 Gall. (US) 76 l
Getriebe 29.1 Gall. (US) 110 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 71.6 Gall. (US) 271 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 68.9 Gall. (US) 261 l
Hydrauliksystem – Arbeitsgerät- und Hydrauliklüfter 68.9 Gall. (US) 261 l
Hydrauliksystem – Lenkung und Bremsen 34.9 Gall. (US) 132 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,8 kg (3,9 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,574 Tonnen (2,837 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,8 kg (3,9 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,574 Tonnen (2,837 US-Tonnen) entspricht.
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel 8.5 ° 8.5 °
Bremsen Entspricht ISO 3540:2011 Entspricht ISO 3540:2011
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Anmerkung (1) *Mit Schalldämpfung ausgerüstet *Mit Schalldämpfung ausgerüstet
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (3) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Anmerkung (1) *Mit Schalldämpfung ausgerüstet *Mit Schalldämpfung ausgerüstet
Anmerkung (2) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (3) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
ROPS/FOPS Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II
Höhe bis Oberseite ROPS 17.2 ' 5240 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 16.6 ' 5049 mm
Höhe – Über Motorhaube 12.7 ' 3862 mm
Bodenfreiheit 2 ' 596 mm
Mittellinie Vorderachse bis Knickgelenk 7.5 ' 2300 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Stoßfänger 12.5 ' 3795 mm
Radstand 15.1 ' 4600 mm
Länge – Bei abgesenktem Schild 36.5 ' 11120 mm

844 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei (4 – 1.400 CCA)
  • Batteriehauptschalter und Fremdstartanschluss, Stoßfänger
  • Anschlussstecker (Fabrikat Deutsch)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Elektronische Getriebeschaltung
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe, Motorraum
  • Startersperrschalter im Stoßfänger
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • Getriebesperrschalter im Stoßfänger

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Antriebsstrang-Feststellbremse
  • Cat C27-Motor
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Motorausschalter auf Bodenebene
  • Vorreiniger, Motorlufteinlass (über Haube)
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drosselklappensperre elektronisch
  • Drehmomentwandler, Pumpenradkupplung mit Überbrückungskupplung (ICTC) und Felgenzugkraftsteuerung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 534mm (21") (elektronisch) (3V/3R)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Advisor-Anzeige, Echtzeitanzeige von Betriebsinformationen, Durchführung von Kalibrierungen und fahrerspezifischer Einstellung
  • Klimaanlage und Heizung mit automatischer Temperaturregelung
  • Aktiver Luftvorreiniger
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, separater externer Überrollschutz/Steinschlagschutz (ROPS/FOPS)
  • Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Wandler (12 V, 10/15 A) und Steckdose
  • Elektrohydraulische Schildsteuerungen (Joystick)
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Instrumente, Messgeräte: Motorkühlwassertemperatur, Kraftstoffstand, Hydrauliköltemperatur, Getriebeöltemperatur, Drehzahlmesser
  • Instrumente, Warnanzeigen: Alarmsystem, drei Kategorien, Aktivierungsstatus des automatischen Schaltmodus, Bremsstörung, Status der Schwimmfunktion, Status der verzögerten Motorabschaltung, Status der Leerlaufabschaltung, Motorfehlfunktion, Aktivierungsstatus des Kraftstoffsparmodus, Hydrauliksperre, Aktivierungsstatus der Überbrückungskupplung, niedriger Kraftstoffstand, Status der Feststellbremse, Aktivierungsstatus der Felgenzugkraftsteuerung, Sicherheitsgurtwarnmeldung, Notlenkung (falls vorhanden), Status der Drosselklappensperre, Getriebegang
  • Fahrerkabinen-Innenleuchte
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Premiumsitz mit beheizbarem und aktiv kühlbarem Lederpolster, einstellbare Lendenwirbelstütze, luftverstellbare Polster für Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzkissenneigungseinstellung, Sitzkissenlänge einstellbar
  • Radio, AM/FM mit Bluetooth®, USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang
  • Getönte Scheiben
  • Wisch-/Waschanlagen (Front-, Heck- und Eckscheiben) mit wischerintegrierten Sprühdüsen, Intervallschaltung der Frontscheibenwischer

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Rückfahrkamera
  • Plattform-Notausstieg
  • Anbaugerät-Verriegelungsschalter
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Lenk- und Getriebesteuerungshebel, Fahrerkabine
  • Notlenkung
  • Beifahrersitz mit Beckengurt, 76 mm (3″) Breite
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten

SERVICE

  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Gehäuseablauffilter
  • Schlaucharmatur, Cat-O-Ring-Dichtungen
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit CH4
  • Vorderer Laufsteg um die Fahrerkabine
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Gruppenweise angeordnete/gekennzeichnete Schmierstellen
  • Batteriehauptschalter und Fremdstartanschluss, Stoßfänger
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Ölprobenzapfventile
  • Schaugläser für Lenksystem-, Arbeitshydraulik- und Getriebeöl
  • VIMS™ 3G (Vital Information Management System, Maschinendatenerfassungssystem) mit grafischer Informationsanzeige: externer Datenanschluss, individuelle Fahrerprofile

KÜHLUNG

  • Paket für Standardumgebungen (empfohlen bis maximal 43 °C [110 °F])

KÄLTEBETRIEB

  • Beheizbarer Sitz

EFFIZIENZ

  • Sparmodus mit Gas auf Abruf
  • Hydraulische Bedarfsstromsteuerung (Positive Flow Control, PFC)
  • Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung und Überbrückungskupplung
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Weiche Rastfunktionen
  • Funktionen zur Leerlaufdrehzahl-Anpassung: Automatischer Leerlaufabschaltautomat, verzögerte Motorabschaltung, Leerlaufabschaltung

TRIEBWAGEN

  • Vorderer Rammschutz

844 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Leuchten, LED
  • Product Link (mobilfunkgestützt)
  • Product Link (satellitengestützt)

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorbremse
  • Hinterachse ohne Durchdrehen
  • Hinterachse ohne Durchdrehen und Ölkühler
  • Vorreiniger, erhöht

ARBEITSUMGEBUNG

  • Radio, Sirius XM/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie, USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang
  • Fahrerkabinenglas mit Gummipolsterung
  • Sonnenrollo für Fenster

SICHERHEIT

  • Stroboskop-Warnleuchte, LED

SERVICE

  • Product Link™

SCHILDE

  • HD SU – 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Lack, schwarzes Schild hinten

KÜHLUNG

  • Kühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen – Software (empfohlen bis maximal 49 °C [121 °F])

KÄLTEBETRIEB

  • Frostschutz bis 50°C (–58°F)
  • 120-V- oder 240-V-Kühlmittelheizelemente (empfohlen zwischen ‒18 °C und ‒30 °C [0 °F und ‒22 °F])
  • ‒40 °C (‒40 °F) Hydrauliköl, Arctic

TRIEBWAGEN

  • Kotflügelverlängerungen, Straßenkotflügel, hinten und vorne

Vergleichen Sie 844 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844