D3

D3 Kleine Dozer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Leistung – netto
104 HP
77.6 kW
Einsatzgewicht
20639.68 lb
9362 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

VERBESSERTE SICHT

VERBESSERTE SICHT

  • Die neue abgeschrägte Motorhaube bietet eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich vor dem Schild und auf die gesamte Baustelle. Eine bessere Sicht sorgt für eine geringere Ermüdung des Fahrers und mehr Arbeitssicherheit.
GRADE-TECHNOLOGIE

GRADE-TECHNOLOGIE

  • Zu den skalierbaren 2D- und 3D-Cat-Grade-Technologien gehören Slope Assist, Stable Blade und Slope Indicate, die einen einfacheren und effizienteren Betrieb ermöglichen und die Flexibilität bieten, je nach den Anforderungen am Einsatzort unterschiedliche Technologien einzusetzen.
  • Alle Cat Grade-Systeme sind kompatibel mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Sie haben bereits in Grade-Infrastruktur investiert? Sie können Grade-Systeme von Trimble, Topcon und Leica in der Maschine einbauen.
BIS ZU 10 % HÖHERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

BIS ZU 10 % HÖHERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

  • Der D3 bietet den niedrigsten Kraftstoffverbrauch in dieser Größenklasse bei derselben hervorragenden Leistung, die Sie von Caterpillar gewohnt sind. Bis zu 20 % Verbesserung und keine Leistungseinbußen, wenn der Eco-Modus aktiv ist.
KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

  • Die geräumige und komfortable Fahrerkabine verfügt über einen optionalen beheizten und belüfteten Sitz sowie über beheizte Joystick-Bedienelemente, sodass der Fahrer unabhängig von den äußeren Bedingungen komfortabel arbeiten kann. Die Sitzhöhe und die Armlehnen lassen sich leicht auf den Fahrer einstellen.
GRÖSSERES, BESSERES DISPLAY MIT KAMERA

GRÖSSERES, BESSERES DISPLAY MIT KAMERA

  • Dieses neue und verbesserte optionale 10"-Touchscreen-Farbdisplay (254 mm) ist einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Sicht auf die Maschineneinstellungen, die Rückfahrkamera und die Slope Indicate/Slope Assist-Bildschirme. Die große Rückfahrkamera bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf die Baustelle.
LANGLEBIGES LAUFWERK

LANGLEBIGES LAUFWERK

  • Der D3 ist je nach Anwendung mit einer ölgeschmierten Kette (SALT) oder einem Abrasion-Laufwerk lieferbar. Das Laufwerk bietet eine längere Lebensdauer und damit weniger Ausfallzeiten. Dank der einteiligen Hauptrahmen-/Laufrollenrahmenkonstruktion und des großen zweistufigen Planeten-Seitenantriebs kann die Maschine schwere Lasten bewegen.

Produktspezifikationen für D3

Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Leistung – netto 104 HP 77.6 kW
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nettoleistung – 2200/min – SAE J1349 104 HP 77.6 kW
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 104 HP 77.6 kW
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde nach ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. Sie wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Nettoleistung wurde nach ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. Sie wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Antriebsstrang Hydrostatisch Hydrostatisch
Anmerkung (2) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die US EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die US EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden.
Einsatzgewicht 20639.68 lb 9362 kg
Einsatzgewicht 20640 lb 9362 kg
Einsatzgewicht – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) 21369 lb 9693 kg
Einsatzgewicht – LGP, 762 mm (30") 21810 lb 9893 kg
Anmerkung (2) Maschinen mit Aufreißer wiegen 554 kg (1222 lb) mehr. Maschinen mit Aufreißer wiegen 554 kg (1222 lb) mehr.
Anmerkung (1) Die Angaben gelten für eine Maschine mit Planierschild, Fahrerkabine mit geschlossenem Überrollschutzaufbau, Rückfahrwarnsignal, Fahrer, Kühlmittel, Schmierstoffen und vollem Kraftstofftank. Die Angaben gelten für eine Maschine mit Planierschild, Fahrerkabine mit geschlossenem Überrollschutzaufbau, Rückfahrwarnsignal, Fahrer, Kühlmittel, Schmierstoffen und vollem Kraftstofftank.
Fahrpumpen 1 1
Höchstgeschwindigkeit – vorwärts 5.6 mile/h 9 km/h
Höchstgeschwindigkeit – rückwärts 6.2 mile/h 10 km/h
Fahrmotoren 2 2
Einstellungen des Druckbegrenzungsventils 7033 psi 48500 kPa
Pumpenförderstrom 17.2 gpm 65 l/min
Einstellungen des Druckbegrenzungsventils 2988 psi 20600 kPa
Typ Parallelogramm Parallelogramm
Anzahl der Zähne 3 3
Höhe 6.5 " 165 mm
Gewicht 1222 lb 554 kg
Maximale Grabtiefe 13.3 " 337.5 mm
Max. Reichweite – Standebene 30.2 " 766 mm
Gesamtbreite 67.3 " 1710 mm
Max. Bodenfreiheit bis Spitze 17.6 " 448 mm
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Bodenplattenbreite – Standard 20 " 510 mm
Bodendruck – LGP 4.5 psi 31.2 kPa
Spurweite – LGP 69 " 1750 mm
Länge – tragende Kettenlänge – LGP 91 " 2310 mm
Anzahl der Bodenplatten – je Seite – Laufwerk mit ölgeschmierter Kette (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40
Bodendruck – LGP, 762 mm (30") 3.9 psi 27.2 kPa
Tragende Kettenlänge – LGP, 762 mm (30") 91 " 2310 mm
Bodenplattenbreite – LGP 26 " 660 mm
Bodenplattenbreite – LGP, 762 mm (30") 30 " 762 mm
Spurweite 63 " 1600 mm
Anzahl der Rollen – je Seite 7 7
Spurweite – LGP, 762 mm (30") 73 " 1860 mm
Bodendruck 5.7 psi 38.9 kPa
Tragende Kettenlänge 91 " 2310 mm
Anzahl an Bodenplatten – je Seite – Abrasion-Laufwerk 36 36
Kühlsystem 5 Gall. (US) 19 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 4.9 Gall. (US) 19 l
Kraftstofftank 51.5 Gall. (US) 195 l
Seitenantrieb – jeweils – LGP 2.6 Gall. (US) 10 l
Kurbelgehäuse – mit Filter 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Getriebe – Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Seitenantriebe – jede Seite 2.6 Gall. (US) 10 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht.
Breite – Dozer – Standardbodenplatten – ohne Schild – LGP 92.9 " 2360 mm
Schildbreite – LGP 126.7 " 3220 mm
SCHILD: maximale Neigung – mittel 17.7 " 448 mm
Spurweite – LGP, 762 mm (30") 73 " 1860 mm
SCHILD: Grabtiefe – LGP 23.2 " 590 mm
Spurweite – LGP 67.9 " 1750 mm
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
SCHILD: Schildbreite – mittel 115 " 2921 mm
Breite – Dozer – Standardbodenplatten – ohne Schild – LGP (762 mm/30") 103.5 " 2630 mm
SCHILD: Schildhubhöhe – mittel 30.2 " 767 mm
Länge – Grundmaschine – ohne Schild – LGP 128.7 " 3270 mm
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – LGP 115.8 " 2940 mm
Maschinenhöhe – LGP 109 " 2769 mm
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – LGP 52° bis 58° 52° bis 58°
Bodenfreiheit – LGP, 762 mm (30") 13 " 332 mm
SCHILD: Grabtiefe – mittel 22.5 " 572 mm
SCHILD: Schildhöhe – LGP 39.8 " 1010 mm
Länge – Grundmaschine – ohne Schild – LGP, 762 mm (30") 128.7 " 3270 mm
SCHILD: Schildhubhöhe – LGP 30.2 " 767 mm
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – mittel 52° bis 58° 52° bis 58°
Bodenfreiheit – LGP 13 " 332 mm
Gesamtlänge – mit Schild – LGP, 762 mm (30") 169.6 " 4309 mm
SCHILD: Schildhöhe – mittel 39.8 " 1010 mm
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – mittel 105.1 " 2669 mm
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – mittel 2.73 yd³ 2.09 m³
Gesamtlänge – mit Schild – LGP 169.6 " 4309 mm
SCHILD: maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – mittel 25° 25°
SCHILD: maximale Neigung – LGP 17.7 " 448 mm
Maschinenhöhe – LGP, 762 mm (30") 109 " 2769 mm
SCHILD: maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – LGP 25° 25°
Länge – Grundmaschine – ohne Schild – Standard 128.7 " 3270 mm
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – Standard 2.86 yd³ 2.19 m³
Spurweite – Standard 63 " 1600 mm
Breite – Dozer – Standardbodenplatten – ohne Schild –Standard 83 " 2110 mm
SCHILD: Grabtiefe – Standard 23.8 " 605 mm
SCHILD: Schildhubhöhe – Standard 30.2 " 767 mm
Maschinenhöhe – Standard 109 " 2769 mm
Bodenfreiheit – Standard 13 " 332 mm
Gesamtlänge – mit Schild – Standard 170.7 " 4337 mm
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – Standard 52° bis 58° 52° bis 58°
SCHILD: Schildhöhe – Standard 42.2 " 1073 mm
SCHILD: maximale Neigung – Standard 15.8 " 402 mm
Anmerkung Abrasion-Laufwerk Abrasion-Laufwerk
SCHILD: Schildbreite – Standard 109.5 " 2782 mm
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – Standard 103.8 " 2636 mm
SCHILD: maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – Standard 25° 25°
Anmerkung Mit Aufreißvorrichtung (zusätzlich zur Länge des Basis-Dozer) – 1177 mm (46,3 Zoll) Mit Aufreißvorrichtung (zusätzlich zur Länge des Basis-Dozer) – 1177 mm (46,3 Zoll)
Länge der Basis-Planierraupe (ohne Schild) – Standard 128.7 " 3270 mm
Höhe der Planierraupe – Standard 109 " 2769 mm
Breite der Planierraupe (Standardschuhe, kein Schild) – LGP 92.9 " 2360 mm
Breite der Planierraupe (Standardschuhe, kein Schild) – LGP, 762 mm (30") 103.5 " 2630 mm
Länge der Basis-Planierraupe (ohne Schild) – LGP 128.7 " 3270 mm
Höhe der Planierraupe – LGP, 762 mm (30") 109 " 2769 mm
Breite der Planierraupe (Standardschuhe, kein Schild) – Standard 83 " 2110 mm
Länge der Basis-Planierraupe (ohne Schild) – LGP, 762 mm (30") 128.7 " 3270 mm
Höhe der Planierraupe – LGP 109 " 2769 mm
Windenantrieb Hydrostatisch Hydrostatisch
Max. Seilzugkraft – volle Trommel 25000 lb 11340 kg
Schar-Drehkranz-Abstand 6.75 " 171.5 mm
Gewicht 1345 lb 610 kg
Geschwindigkeit Regelbar Regelbar
Seildurchmesser – empfohlen 0.63 " 16 mm
Gesamtbreite 29.2 " 741 mm
Max. Seilgeschwindigkeit – volle Trommel 207 ft/min 63 m/min
Seildurchmesser – optional 0.75 " 19 mm
Max. Seilzugkraft – leere Trommel 40000 lb 18144 kg
Trommelkapazität – optionales Seil 256 ' 78 m
Windenlänge 27.76 " 705 mm
Bandagenbreite 10.8 " 274 mm
Max. Seilgeschwindigkeit – leere Trommel 131 ft/min 40 m/min
Trommelkapazität – empfohlenes Seil 371 ' 113 m
Bandagendurchmesser 10 " 254 mm
Steuern Hydraulik Hydraulik

Vergleichen Sie D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3

Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3
Kleiner Dozer D3

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  D3

Weitere Angebote anzeigen