D10

Große Dozer D10

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249** – vorwärts
602 HP
449 kW
Einsatzgewicht
154,888 lb
70 256 kg

Übersicht

Innovation auf Ketten

Das von einem Expertenteam entwickelte innovative Design des Cat-Dozers D10® verbindet Feedback aus der Praxis mit branchenführenden Technologien – denn so entsteht ein Dozer, der sich von Modell zu Modell verbessert. Dies gilt auch für den neuen D10. Er ist effizienter – und verbraucht dementsprechend weniger Kraftstoff. Er ist servicefreundlicher – dies bedeutet für Sie: weniger Ausfallzeiten. Er ist langlebiger – so entstehen für Sie weniger Kosten über die Lebensdauer. Und er ist produktiver – über Rentabilität müssen Sie sich von nun an keine Gedanken mehr machen.

Vorteile

Bis zu 6 % effizienter bei 4 % weniger Kraftstoffverbrauch

Mit Drehmomentwandler mit Leitradkupplung, Kühlsystem auf einer Ebene und Load-Sensing-Hydraulik

Mit bewährter Technologie

Verbesserte Bedienoberfläche, AutoCarry™ und AutoRip, mit Fernsteuerungsvorrüstung und aktualisierter Elektronikarchitektur

Bis zu 8 % Ersparnis bei Wartungs- und Reparaturarbeiten

Verringerte Ausfallzeiten und Kosten dank längerer Komponentenlebensdauer und verbesserter Servicefreundlichkeit

Produktspezifikationen für D10

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249** – vorwärts 602 HP 449 kW
Motorleistung – brutto SAE J1995* – Vorwärts 631 HP 471 kW
Motorleistung – brutto SAE J1995* – rückwärts 766 HP 571 kW
Motorleistung – ISO 14396* – vorwärts 620 HP 462 kW
Motorleistung – ISO 14396* – rückwärts 754 HP 563 kW
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249** – rückwärts 756 HP 564 kW
Hubraum 1648 in³ 27 l
Hub 6 " 152 mm
Bohrung 5.4 " 137 mm
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/ Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA)/ Stufe V (EU)
Anmerkung (1) *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter. *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter.
Anmerkung (2) Alle Motornennleistungen gelten bei 1,800/min. Alle Motornennleistungen gelten bei 1,800/min.
Anmerkung (3) Die Nennleistung entsprechend Tier 2 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4480 m (14.700 ft) gedrosselt. Die Nennleistung entsprechend Tier 2 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4480 m (14.700 ft) gedrosselt.
Anmerkung (4) Die Nennleistung entsprechend Tier 4/EU Stufe 5 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4420 m (14.500 ft) gedrosselt. Die Nennleistung entsprechend Tier 4/EU Stufe 5 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4420 m (14.500 ft) gedrosselt.
Anmerkung (5) **Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen bei 25 °C Umgebungstemperatur. **Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen bei 25 °C Umgebungstemperatur.
Einsatzgewicht 154,888 lb 70 256 kg
Transportgewicht 111,739 lb 50 684 kg
Anmerkung (1) Das Einsatzgewicht des D10 umfasst Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine, SU-ABR-Schild, Doppelkippzylinder, Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher, Schnellbetankungsanlage, Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24") und Fahrer. Das Einsatzgewicht des D10 umfasst Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine, SU-ABR-Schild, Doppelkippzylinder, Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher, Schnellbetankungsanlage, Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24") und Fahrer.
Anmerkung (2) Das Transportgewicht des D10 beinhaltet Kühlmittel, Schmierstoffe, 10 % Kraftstoff, FOPS-Fahrerkabine, Schnellbetankungsanlage und Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24"). Das Transportgewicht des D10 beinhaltet Kühlmittel, Schmierstoffe, 10 % Kraftstoff, FOPS-Fahrerkabine, Schnellbetankungsanlage und Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24").
Bodenplattenart Schwereinsatz (ES, Extreme Service) Schwereinsatz (ES, Extreme Service)
Breite – Bodenplatte 24 " 610 mm
Bodenplatte/Seite 44 44
Steghöhe 3.7 " 93 mm
Teilung 10.2 " 260 mm
Bodenfreiheit 28.5 " 725 mm
Spurweite 100.4 " 2550 mm
Länge – tragende Kette 152.8 " 3880 mm
Bodenaufstandsfläche 7,347 in² 4.74 m²
Laufrollen/Seite 8 8
Tragrollenzahl 1 pro Seite (optional) 1 pro Seite (optional)
ROPS Der Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3471:2008. Der Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3471:2008.
FOPS Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3449:2005 LEVEL II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3449:2005 LEVEL II.
Schallpegel Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008): 78 dB(A) Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008): 78 dB(A)
Anmerkung Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten.
Schall (1) Außen-Schalldruckpegel (ISO 6395:2008): 116 dB(A) Außen-Schalldruckpegel (ISO 6395:2008): 116 dB(A)
Anmerkung (1) Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Anmerkung (2) Die oben genannten Schallpegel enthalten eine Messunsicherheit sowie Unsicherheiten aufgrund der Produktionsstreuung. Die oben genannten Schallpegel enthalten eine Messunsicherheit sowie Unsicherheiten aufgrund der Produktionsstreuung.
Anmerkung (3) Das verfügbare Schalldämpfungspaket kann den dynamischen Außenschallleistungspegel der Maschine um bis zu 4 db(A) und den dynamischen Schalldruckpegel am Fahrerohr um bis zu 2 db(A) reduzieren. Das verfügbare Schalldämpfungspaket kann den dynamischen Außenschallleistungspegel der Maschine um bis zu 4 db(A) und den dynamischen Schalldruckpegel am Fahrerohr um bis zu 2 db(A) reduzieren.
Lenkungstyp Hydraulisch betätigte Lamellenlenkkupplung Hydraulisch betätigte Lamellenlenkkupplung
Bremsentyp Federbetätigte Lamellenbremse Federbetätigte Lamellenbremse
Bremsendurchmesser 15.4 " 392 mm
Anzahl der Bremsen 10 10
Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249** – vorwärts 603 HP 450 kW
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249** – rückwärts 722 HP 538 kW
Motorleistung – brutto SAE J1995* – Vorwärts 631 HP 471 kW
Motorleistung – brutto SAE J1995* – rückwärts 766 HP 571 kW
Motorleistung – ISO 14396* – vorwärts 622 HP 464 kW
Motorleistung – ISO 14396* – rückwärts 756 HP 564 kW
Hubraum 1648 in³ 27 l
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6 " 152 mm
Emissionen Entsprechend EPA Tier2 (USA) Entsprechend EPA Tier2 (USA)
Anmerkung (1) *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter. *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter.
Anmerkung (2) Alle Motornennleistungen gelten bei 1,800/min. Alle Motornennleistungen gelten bei 1,800/min.
Anmerkung (3) Die Nennleistung entsprechend Tier 2 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4480 m (14.700 ft) gedrosselt. Die Nennleistung entsprechend Tier 2 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4480 m (14.700 ft) gedrosselt.
Anmerkung (4) Die Nennleistung entsprechend Tier 4/EU Stufe 5 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4420 m (14.500 ft) gedrosselt. Die Nennleistung entsprechend Tier 4/EU Stufe 5 (bei Vorwärtsfahrt) wird ab einer Höhe von 4420 m (14.500 ft) gedrosselt.
Anmerkung (5) **Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen bei 25 °C Umgebungstemperatur. **Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen bei 25 °C Umgebungstemperatur.
Kraftstofftank – nutzbares Volumen 323.3 Gall. (US) 1224 l
Kraftstofftank – Gesamtvolumen 335.2 Gall. (US) 1269 l
Pumpentyp Verstellkolben Verstellkolben
Pumpenförderstrom – Arbeitshydraulik 112 gpm 424 l/min
Anmerkung (1) Der gemessene Arbeitshydraulikpumpenförderstrom beträgt eine Motordrehzahl von 2010 U/min und 7000 kPa (1015 psi). Der gemessene Arbeitshydraulikpumpenförderstrom beträgt eine Motordrehzahl von 2010 U/min und 7000 kPa (1015 psi).
Lüfterpumpe 21.7 gpm 82 l/min
Anmerkung (2) Der Lüfterpumpenförderstrom wurde bei einer Motordrehzahl von 2010 U/min und 26.000 kPa (3771 psi) gemessen. Der Lüfterpumpenförderstrom wurde bei einer Motordrehzahl von 2010 U/min und 26.000 kPa (3771 psi) gemessen.
Kippzylinder – Durchfluss an der Stangenseite 112 gpm 424 l/min
Kippzylinder – Durchfluss an der Bodenseite 63.4 gpm 240 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Hubzylinder 4,061.1 psi 28 000 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Kippzylinder 3,872.50 psi 26 700 kPa
Aufreißer – Hub – Druckbegrenzungsventileinstellung 4,061.1 psi 28 000 kPa
Aufreißer – Längsneigung – Druckbegrenzungsventileinstellung 4,061.1 psi 28 000 kPa
Tankinhalt 32.2 Gall. (US) 122 l
Zylinderdimensionierung – Schildhub – Bohrung 5.5 " 140 mm
Zylinderdimensionierung – Schildquerneigung – Bohrung 8.3 " 210 mm
Zylinderdimensionierung – Reißzahnhub – Bohrung 8.3 " 209.6 mm
Zylinderdimensionierung – Reißzahnwinkel – Bohrung 7.1 " 180 mm
Zylinderdimensionierung – Schildhub – Hub 65.1 " 1653 mm
Zylinderdimensionierung – Schildquerneigung – Hub 9.5 " 241 mm
Zylinderdimensionierung – Reißzahnhub – Hub 21.1 " 535 mm
Zylinderdimensionierung – Reißzahnwinkel – Hub 26 " 660 mm
Anmerkung (3) Elektrohydraulische Vorsteuerventile unterstützen die Betätigung von Aufreißer und Planierschild. Elektrohydraulische Vorsteuerventile unterstützen die Betätigung von Aufreißer und Planierschild.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2600 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2600 Tonnen entspricht.
1.0 vorwärts 2.5 mile/h 4 km/h
1,5 vorwärts 3.4 mile/h 5.4 km/h
2.0 vorwärts 4.5 mile/h 7.2 km/h
2.5 vorwärts 6 mile/h 9.6 km/h
3.0 vorwärts 7.8 mile/h 12.5 km/h
1.0 rückwärts 3.2 mile/h 5.2 km/h
1,5 rückwärts 4.2 mile/h 6.7 km/h
2.0 rückwärts 5.6 mile/h 9 km/h
2,5 rückwärts 7.5 mile/h 12.1 km/h
3.0 rückwärts 9.8 mile/h 15.7 km/h
Getriebekupplungsdurchmesser 17 " 431.8 mm
Typ Planeten-Lastschaltgetriebe Planeten-Lastschaltgetriebe
10SU ABR – Kapazität (SAE J1265) 24.2 yd³ 18.5 m³
10SU ABR – Breite (über Eckmesser) 194.5 " 4940 mm
10SU ABR – Höhe 83.5 " 2120 mm
10SU ABR – Grabtiefe – Schildneigewinkelverstellung: vollständig zurückgekippt (Transport) 19.98 " 507.47 mm
10SU ABR – Grabtiefe – Schildneigewinkelverstellung: Nennwert 25.23 " 640.87 mm
10SU ABR – Grabtiefe – Schildneigewinkelverstellung: vollständig nach vorne geneigt (Verteilung) 30.08 in³ 764.12 mm
10SU ABR – Bodenfreiheit – Schildneigewinkelverstellung: vollständig zurückgekippt (Transport) 66.14 " 1680 mm
10SU ABR – Bodenfreiheit – Schildneigewinkelverstellung: vollständig nach vorne geneigt (Verteilung) 53.86 " 1368 mm
10SU ABR – Bodenfreiheit – max. Neigung links 56.3 " 1430 mm
10SU ABR – Bodenfreiheit – max. Neigung rechts 56.3 " 1430 mm
10U ABR – Kapazität (SAE J1265) 28.7 yd³ 22 m³
10U ABR – Breite (über Eckmesser) 207.1 " 5260 mm
10U ABR – Höhe 83.5 " 2120 mm
10U ABR – Grabtiefe – Schildneigewinkelverstellung: vollständig zurückgekippt (Transport) 19.98 " 507.5 mm
10U ABR – Grabtiefe – Schildneigewinkelverstellung: Nennwert 60 " 640.9 mm
10U ABR – Grabtiefe – Schildneigewinkelverstellung: vollständig nach vorne geneigt (Verteilung) 30.1 " 764.1 mm
10U ABR – Bodenfreiheit – Schildneigewinkelverstellung: vollständig zurückgekippt (Transport) 66.1 " 1680 mm
10U ABR – Bodenfreiheit – Schildneigewinkelverstellung: vollständig nach vorne geneigt (Verteilung) 53.9 " 1368 mm
10U ABR – Bodenfreiheit – max. Neigung links 60.8 " 1545 mm
10U ABR – Bodenfreiheit – max. Neigung rechts 60.8 " 1545 mm
10U ABR – Gewichtsangaben – Schildgewicht* 23,585 lb 10 698 kg
10U ABR – Gewichtsangaben – Gesamteinsatzgewicht** (mit Schild und Einzahnaufreißer) 154,888 lb 70 256 kg
Anmerkung (1) Maximaler Kippwinkel links und rechts für 10SU-ABR- und 10U-ABR-Schilde: 17,31 Grad Maximaler Kippwinkel links und rechts für 10SU-ABR- und 10U-ABR-Schilde: 17,31 Grad
Anmerkung (2) *Exkl. hydraulischer Steuerung, inkl. Schildzylinder, Schubarme. *Exkl. hydraulischer Steuerung, inkl. Schildzylinder, Schubarme.
Anmerkung (3) **Das Einsatzgewicht des D10 umfasst Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine, SU-ABR-Schild, Doppelkippzylinder, Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher, Schnellbetankungsanlage, Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24") und Fahrer. **Das Einsatzgewicht des D10 umfasst Kühlmittel, Schmierstoffe, vollen Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine, SU-ABR-Schild, Doppelkippzylinder, Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher, Schnellbetankungsanlage, Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24") und Fahrer.
Maximale Eindringkraft* (Aufreißer vertikal) 49,233 lbf 219 kN
Maximale Eindringtiefe (Standard-Reißzahnspitze) 59.2 " 1504 mm
Maximale Bodenfreiheit in angehobener Stellung – unter Spitze, mit Bolzen in unterem Loch fixiert 36 " 912 mm
Gewicht 14,209 lb 6445 kg
Anmerkung Im Gewicht enthalten ist ein Aufreißer. Für jeden weiteren Aufreißer sind 544 kg (1199 lb) zu addieren. Im Gewicht enthalten ist ein Aufreißer. Für jeden weiteren Aufreißer sind 544 kg (1199 lb) zu addieren.
Maximale Eindringkraft* (Aufreißer vertikal) 53,055 lbf 236 kN
Maximale Eindringtiefe (Standard-Reißzahnspitze) 78.3 " 1988 mm
Gewicht 14,548 lb 6599 kg
Anmerkung Im Gewicht enthalten ist ein Aufreißer. Für jeden weiteren Aufreißer sind 544 kg (1199 lb) zu addieren. Im Gewicht enthalten ist ein Aufreißer. Für jeden weiteren Aufreißer sind 544 kg (1199 lb) zu addieren.
Bodenfreiheit* 28.5 " 725 mm
Spurweite 100.4 " 2550 mm
Breite – ohne Drehzapfen – 610mm/24" in ES 130.4 " 3311 mm
Breite – über Drehzapfen 148 " 3759 mm
Höhe – FOPS-Fahrerkabine* 162.8 " 4134 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr* 171.5 " 4356 mm
Höhe – ROPS/offener Fahrstand mit Schutzdach* 173.5 " 4406 mm
Anmerkung (1) *Gesamtabmessung umfasst Steghöhe auf harten Oberflächen. *Gesamtabmessung umfasst Steghöhe auf harten Oberflächen.
Länge – tragende Kette 152.8 " 3880 mm
Gesamtlänge – Grundmaschine 209.6 " 5324 mm
Länge – mit SU-Schild 292 " 7416 mm
Länge – mit U-Schild 305.1 " 7750 mm
Länge – mit Einzahnaufreißer 278.8 " 7081 mm
Länge – mit Mehrzahnaufreißer 285.1 " 7241 mm
Gesamtlänge – SU-Schild/Einzahnaufreißer 360.6 " 9158 mm
Kühlsystem – Füllmenge – Motor Tier 4 Final 46.2 Gall. (US) 175 l
Motorölwanne 27.2 Gall. (US) 103 l
Antriebsstrang – Gesamtfüllmenge 81.4 Gall. (US) 308 l
Antriebsstrang – Füllmenge 74.8 Gall. (US) 283 l
Seitenantriebe (jeweils) 12.2 Gall. (US) 46 l
Laufrollenrahmen (jeweils) 16.9 Gall. (US) 64 l
Drehachsenöl 9.5 Gall. (US) 36 l
Hydrauliksystemtank 32.2 Gall. (US) 122 l

D10 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage und Heizung mit Klimaautomatik
  • Fahrersitz – Stoffbezug und Luftfederung
  • Fahrerkabinenverglasung – getöntes Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure), schallgedämmte Fahrerkabine
  • HD-Touchscreen-Hauptbildschirm
  • Zugang zu Fahrerkabine – Schild-Schubarmstufen und Handgriff
  • Sicht – Rückspiegel

TECHNOLOGIE

  • VIMS
  • Cat Product Link™ Elite (mobilfunkgestützt)
  • Schildsteuerungsassistent (ABA, Automated Blade Assist)

ANTRIEBSSTRANG

  • Differenzialwandler mit Leitradkupplung – elektronische Steuerung
  • Lastschaltgetriebe – Elektronikschaltung, 3 Gänge
  • Hochleistungskühlsystem mit Aluminiumkühler
  • Cat-Motor C27 – EPA Tier 4 Final (USA) oder entsprechend Tier 2

LAUFWERK

  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Pendelträger-Laufwerk
  • Bodenplatte (ES): 610/710/785 mm (24, 28, 31 Zoll) Breite

HYDRAULIK

  • Elektronisch gesteuerte Schildhub- und -kippfunktion mit Load Sensing
  • Elektronisch aktivierte Schild-Schnellabsenkung
  • Elektronisch gesteuerte Reißzahnhub- und -kippfunktion mit Load Sensing
  • Planierschild – doppelte Neigewinkelverstellung, geschützte Leitungen

ELEKTRIK

  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Batterien – 2 x 200 Ah, 12 V
  • Batterietrennschalter – einpolig
  • Beleuchtung – LED – 13 Positionen

SERVICE UND WARTUNG

  • Austauschbare Lager – Schubarm und Aufreißer
  • Kühlerschutz – schwenkbare Zugangstüren
  • Schnellbetankung vom Boden aus
  • Vom Boden aus zugängliche Elektrik-Servicestation
  • Diagnosestecker
  • Bodenschutzplatten – schwenkbar mit Sicherung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S.O.S, Scheduled Oil Sampling)
  • Öko-Ablassventile für Flüssigkeiten – alle Komponentengehäuse

D10 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabinenverglasung – schlagfestes Zweischeiben-Verbundsicherheitsglas
  • Sicht – fünf Kameras: 360-Grad-Sicht- und Aufreißerkamera
  • Fahrerkabinenverglasung – hochdruckbeständiges Sicherheitsglas (40 psi/275 kPa)
  • MineStar™ Terrain-Anzeige
  • Sitz – beheizt, gekühlt, einstellbare Lendenwirbelstütze und Polster
  • Sicht – zwei Kamers: Rückfahr- und Aufreißerkamera

TECHNOLOGIE

  • AutoCarry™
  • Automatische Aufreißersteuerung
  • Cat Product Link Elite – Dualmodus (mobilfunk- und satellitengestützt)
  • Cat Grade mit 3D Schildsteuerung
  • Vorrüstung für MineStar Terrain
  • MineStar Terrain mit Blade Control
  • Fernsteuerungsvorrüstung für MineStar Command

ANTRIEBSSTRANG

  • Hydraulik-Kühlerlüfter – automatische Umkehrfunktion

LAUFWERK

  • Abriebfeste Laufrollen und Leiträder
  • Tragrollen und Leiträder für Kaltwetter
  • Tragrolle
  • Kettenglieder – HD XL – Duralink
  • Bodenplatte – Rundbohrung zur Vermeidung von Materialansammlungen
  • Laufwerk mit Schalldämpfung
  • Bodenplatten: 610/710/786 mm (24/28/31 in) Breite (verschiedene Konfigurationen)

HYDRAULIK

  • Aufreißer-Bolzenzieher

ELEKTRIK

  • Beleuchtung – LED – Premium-Paket
  • Batterietrennschalter – zweipolig

SERVICE UND WARTUNG

  • Aufreißerschmierung – gruppiert – Befüllung vom Boden aus
  • Auf Bodenebene – Befüllen und Ablassen von Betriebsflüssigkeiten, Motor, Antriebsstrang, Hydraulik und Kühlmittel
  • Geräuschdämpfender geschlossener Unterbodenschutz
  • Aufreißerschmierung – automatische Schmierung mit Befüllung vom Boden aus

HECKANBAUGERÄTE

  • Kontergewicht – hinten, 3 gewichtete Platten
  • Kein hinteres Anbaugerät für Kunden, die bereits eines besitzen
  • Aufreißer – Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher und schwenkbarer Zugvorrichtung
  • Aufreißer – Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher
  • Aufreißer – Mehrzahn (drei Zähne)
  • Kontergewicht – hinten, 4 gewichtete Platten
  • Aufreißer – Mehrzahn-Tiefaufreißer mit Bolzenzieher

SCHILDE

  • SU (18,5 m3/24,2 yd3)
  • Universal (22 m3/28,7 yd3)

SONSTIGES

  • Vorrüstung für Feuerlöschanlage
  • Eingebaute Feuerlöschanlage

SCHILDE FÜR ARBEITSGERÄTE

  • Gefedertes Planierschild
  • U Kohle (52 m3/68 yd3)
  • Schild, schwarz lackiert
  • Abriebschutz
  • U Holzspan (72,6 m3/95 yd3)
  • U Auffüllen (24,5 m3/32 yd3)
  • U Kohle (46,1 m3/60,3 yd3)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command for Dozing im Bergbau

    Cat® MineStar™ Command for Dozing verbessert die Sicherheit und Effizienz, da Bediener nicht mehr in ihrer Maschine sondern von nahe gelegenen oder weiter entfernten Standorten aus arbeiten können. Unabhängig davon, ob Sie sich für die mit Schultergurt tragbare Fernsteuerungskonsole oder die Fernsteuerungsstation entscheiden: Ihre Bediener können vollständige Kontrolle über den Dozer haben, ohne dabei Staub, Lärm, Vibrationen oder Gefährdungen ausgesetzt zu sein. Beim semi-autonomen Planieren kann ein einzelner Bediener von einem entfernten Standort aus bis zu vier Maschinen gleichzeitig verwalten, wodurch die Produktivität und die Sicherheit verbessert werden. Die tiefgreifende Integration mit Cat-Maschinensystemen ermöglicht eine reibungslose, präzise Steuerung für maximale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Command for Dozing verbessert die Sicherheit und Effizienz, da Bediener nicht mehr in ihrer Maschine sondern von nahe gelegenen oder weiter entfernten Standorten aus arbeiten können. Unabhängig davon, ob Sie sich für die mit Schultergurt tragbare Fernsteuerungskonsole oder die Fernsteuerungsstation entscheiden: Ihre Bediener können vollständige Kontrolle über den Dozer haben, ohne dabei Staub, Lärm, Vibrationen oder Gefährdungen ausgesetzt zu sein. Beim semi-autonomen Planieren kann ein einzelner Bediener von einem entfernten Standort aus bis zu vier Maschinen gleichzeitig verwalten, wodurch die Produktivität und die Sicherheit verbessert werden. Die tiefgreifende Integration mit Cat-Maschinensystemen ermöglicht eine reibungslose, präzise Steuerung für maximale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für das Planieren

    Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D10 zu entdecken.

Tour für D10 starten
close

Mediengalerie

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10

Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10
Großer Dozer D10

Cat®-Dozer D10: Innovation auf Ketten

Cat®-Dozer D10 – Rundgang-Video

Cat®-Dozer D10: Innovation auf Ketten
Cat®-Dozer D10 – Rundgang-Video

360 View

Vergleichen Sie D10 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN