PL83

Rohrverleger PL83

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C15
Cat C15
Leistung am Schwungrad
319 HP
238 kW
Traglast
170000 lb
77111 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Arbeitstier

Arbeitstier

  • Die Kombination aus integriertem Antriebsstrang mit Differenziallenkung und aktualisierter Hydraulik bietet genug Leistung und eine bessere Manövrierfähigkeit bei allen Rohrverlegungseinsätzen.
  • Die Elektrohydraulik verbessert das Ansprechverhalten und ermöglicht eine präzisere Steuerung der Drehzahl für die Hochleistungswinde – für eine höhere Produktivität.
  • Das profilierte Kontergewicht steigert die Traglast.
  • Durch die Differenziallenkung bleibt auf beiden Laufketten die Gesamtleistung erhalten, was zu Bestleistungen bei Kurvenfahrten mit beladenem Ausleger und leichterem Manövrieren unter beengten Verhältnissen führt.
  • Durch den optimierten Schwerpunkt der Maschine und den verlängerten Laufrollenrahmen mit dem versetzten hinteren Leitrad hat die Kette eine größere Auflagefläche, sodass die Maschine Steigungen noch besser bewältigt.
Auf die Einsatzzeiten kommt es an

Auf die Einsatzzeiten kommt es an

  • Product Link™ ermöglicht durch Fernüberwachung ein insgesamt effektiveres Flottenmanagement.
  • Sämtliche Servicestellen für den Motor, z. B. Einfüllrohr, Messstab, Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter und Kühlmittelstandanzeige, befinden sich für einen schnellen und effizienten Routineservice auf der linken Seite.
  • Das Schnellölwechselsystem gehört zur Standardausrüstung und ermöglicht eine noch schnellere Wartung.
  • Hydraulik- und Getriebeölfilter sowie der Kraftstofftankablass befinden sich hinten an der Maschine und können bequem vom Boden aus gewartet werden.
  • Druckmessanschlüsse im hydraulischen System ermöglichen eine schnelle Überwachung.
  • Wichtige Bauteile wie Motor, Getriebe und Seitenantriebe sind modular aufgebaut, sodass sie zu Servicezwecken schneller entfernt werden können, was Kosten spart und Ausfallzeiten verringert.
Für Fahrer entwickelt

Für Fahrer entwickelt

  • Der Anbaugeräte-Joystick vereint alle Steuerungen und Funktionalitäten des Rohrverlegers.
  • Der leichtgängige, ergonomisch konstruierte und positionierte Steuerhebel ermöglicht die gleichzeitige präzise Positionierung von Lastseil, Ausleger und ausfahrbarem Kontergewicht.
  • Mit den zwei Bremspedalen gewinnt die Maschine an Wendigkeit und ist besser zu lenken.
  • Durch die Differenziallenkung mit Planetengetriebe wird die Maschine in engen Arbeitsbereichen extrem wendig und lässt sich sehr gut an Steigungen einsetzen.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

  • Das ruhigere, druckbelüftete Fahrerhaus mit beheizbarem/belüftetem Sitz bietet Fahrern zusätzlichen Komfort für eine höhere Produktivität.
  • Der ergonomisch konstruierte Sitz ist so angeordnet, dass der Fahrer eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich hat und die wichtigsten Hebel, Schalter und Pedale bequem erreichen kann.
Integrierte Sicherheitsfunktionen

Integrierte Sicherheitsfunktionen

  • Lastmomentanzeige (Load Moment Indicator, LMI) serienmäßig.
  • Bequeme Trittstufen, Handgriffe und ein Schutzgeländer sorgen für sicheres Ein- und Aussteigen.
  • Eine größere Dachluke mit Sonnenrollo, zusätzliche Spiegel und eine abgewinkelte Tür verbessern die Sicht auf Graben, Ausleger und Blöcke.
  • Das Sitzbelegungserkennungssystem hält die Maschine im Leerlauf, solange kein Fahrer auf dem Sitz Platz genommen hat, und sperrt den Antriebsstrang, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.
  • Heckkamera serienmäßig, zwei zusätzliche Kameras für bessere Sicht rund um die Maschine optional.

Produktspezifikationen für PL83

Motormodell Cat C15 Cat C15
Leistung am Schwungrad 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stufe V: Nettoleistung (Nenndrehzahl**) - ISO 9249/SAE J1349 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stufe V: Nettoleistung (Nenndrehzahl**) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Entsprechend Tier 3/Stufe IIIA: Nettoleistung (Nenndrehzahl****) – ISO 9249/SAE J1349 333 mhp 245 kW
Entsprechend Tier 3/Stufe IIIA: Nettoleistung (Nenndrehzahl****) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 HP 333 mhp
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Tier 4 Final (Korea) oder UN ECE R96 Stufe IIIA entsprechend EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU) EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Tier 4 Final (Korea) oder UN ECE R96 Stufe IIIA entsprechend EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU)
Kraftstofftank 109.6 Gall. (US) 415 l
DEF-Tank (1) 4.5 Gall. (US) 17 l
Anmerkung (4) **** Nenndrehzahl 1850/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. **** Nenndrehzahl 1850/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft.
Traglast 170000 lb 77111 kg
Anmerkung (2) ** Nenndrehzahl 1900/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. ** Nenndrehzahl 1900/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft.
Einsatzgewicht 109000 lb 49442 kg
Transportgewicht 85880 lb 38955 kg
Abnehmbares Kontergewicht (10 Platten) Einzelplatte 1707.7 lb 774.6 kg
Insgesamt abnehmbares Kontergewicht* 17077 lb 7746 kg
Spurweite 7.7 ' 2.34 m
Länge – tragende Kette 12.2 ' 3.72 m
Bodenaufstandsfläche 8215 in² 5.3 m²
Breite – Standard-Bodenplatten 30 " 710 mm
Breite – Maschine – Standard-Bodenplatten 10.7 ' 3.25 m
Breite – Maschine – ausgefahrenes Kontergewicht 19.9 ' 6.07 m
Breite – Maschine – eingezogenes Kontergewicht 13.5 ' 4.11 m
Breite – Maschine – ohne Kontergewicht/Ausleger 12.7 ' 3.86 m
Maschinenhöhe – Oberkante Kontergewicht 11.2 ' 3.4 m
Höhe – Maschine – Fahrerkabine und ROPS 11.6 ' 3.53 m
Auslegerhöhe (bei SAE 1,22 m [4′] Ausladung) 6,1-m-(20′)-Ausleger 22.3 ' 6.78 m
Auslegerhöhe (bei SAE 1,22 m [4′] Ausladung) 7,3-m-(24′)-Ausleger 26.3 ' 8.02 m
Auslegerhöhe (bei SAE 1,22 m [4′] Ausladung) 8,5-m-(28′)-Ausleger 30.3 ' 9.25 m
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Die Anlage enthält 2,5 kg des Kältemittels, was einem CO2-Äquivalent von 3,575 metrischen Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Die Anlage enthält 2,5 kg des Kältemittels, was einem CO2-Äquivalent von 3,575 metrischen Tonnen entspricht.

PL83 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C15: elektronisch geregelte Einspritzung (EUI, Electronic Unit Injection), Nachbehandlung erfüllt Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe V oder entsprechend Tier 3/Stufe IIIA, je nach Verkaufsregion
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, luftgekühlter Ladeluftkühler)
  • Langzeitkühlmittel bis ‒37 °C (‒34 °F)
  • Luftfilter mit elektronischer Wartungsanzeige
  • Seitenantrieb: zweistufiges Planetengetriebe mit vier Planeten
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Hochleistungs-Kühlsystem in einer Ebene
  • Feststellbremse mit elektronischer Betätigung
  • Vorreiniger mit Schichtrohr-Staubauswerfer
  • Vorabscheider
  • Ätherstarthilfe
  • Differenzialwandler
  • Elektronisch gesteuertes Dreigang-Lastschaltgetriebe
  • Turbolader, Ladedruckregler
  • Wasserabscheider
  • Hydraulischer Stillstands-Umkehrlüfter, elektronisch gesteuert

ARBEITSUMGEBUNG

  • Rückfahrkamera
  • Lastmomentanzeige (Load Moment Indicator, LMI)
  • Advisor-Fahrerschnittstelle: elektronisches Überwachungssystem; Diagnose-Informationen; Fahrerpräferenzen
  • Armlehnen, verstellbar
  • Sicherheitssperrschalter, Hydraulik-Bedienelemente
  • Gasreduzierpedal
  • Differenziallenkung mit Tastschaltknöpfen
  • Zwei Bremspedale
  • Heizung und Belüftung
  • ROPS
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Ablagefach

ROHRVERLEGERAUSRÜSTUNG

  • Block und Haken mit Klinke
  • Kontergewichte, segmentierter Teleskoparm
  • Winden, hydraulisch betätigt und elektronisch gesteuert

LAUFWERK

  • Tragrolle
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Geteilte Kettenendglieder
  • Normaleinsatz-Steg, 760 mm (30"), ölgeschmierte Kette (48 Segmente)
  • Ungefedertes Laufwerk
  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Kettenführungsplatten
  • Laufrollenrahmen

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Vier wartungsfreie Heavy-Duty-Batterien
  • Endschalter für Ausleger und Kontergewicht
  • Umformer 12 V, 10 A mit einem Anschluss
  • Warnhorn, vorn
  • Leuchten, zwei vorn, zwei hinten
  • Maschinendiagnosestecker
  • Maschinentrennschalter
  • Fremdstartanschluss

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Bodenschutzplatten, schwenkbar
  • Stoßfänger vorn mit Abschleppvorrichtung
  • Öko-Ablassventile: Motoröl, Kühlmittel, Hydrauliköl, Drehmomentwandlerflüssigkeit, Kraftstofftank, Antriebsstrang- und Getriebeöl
  • Motorverkleidungen mit Lüftungsschlitzen
  • Schwenkbarer Kühlerschutz
  • Motorhaube mit Lüftungsschlitzen
  • Hydrauliksystem, elektronisch aktiviert für Haken, Ausleger und Kontergewichte
  • Hydraulikpumpen separat für Lenkung und Arbeitsgeräte
  • Hydraulikölkühler
  • Product Link-Vorrüstung
  • S-O-S-Probenzapfventile
  • Differenziallenkung, elektronisch gesteuert
  • Vandalismusschutz für Flüssigkeitsbehälter
  • ROPS

PL83 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage, Heizung und 150-A-Drehstromgenerator
  • Offener Überrollschutz mit Heizung und 150-A-Drehstromgenerator
  • Luftgefederter Sitz mit Textilbezug
  • Deluxe-Sitz
  • Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Beheizbarer Sitz

LAUFWERK

  • Kältebeständige Rollen
  • Standardrollen

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Product Link

ROHRVERLEGERAUSRÜSTUNG

  • Ausleger und Seilzüge 6,1 m (20')
  • Ausleger und Seilzüge 7,3 m (24 ')
  • Ausleger und Seilzüge 8,5 m (28')

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG

  • CE-Zulassung
  • ROPS

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie PL83 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Rohrverleger PL83

Rohrverleger PL83

Rohrverleger PL83

Rohrverleger PL83

Rohrverleger PL83

Rohrverleger PL83

Rohrverleger PL83
Rohrverleger PL83
Rohrverleger PL83
Rohrverleger PL83
Rohrverleger PL83
Rohrverleger PL83

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  PL83

Weitere Angebote anzeigen