Übersicht
Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden
Der Cat®-Minibagger 310 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Minibagger 310 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.
Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern
mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen
mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften
1-6 von 9 angezeigt
| Nennleistung | 69.5 HP 51.8 kW |
| Motormodell | Cat C3.3B Cat C3.3B |
| Hub | 4.7 " 120 mm |
| Netto-Nennleistung - 2200/min - EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 | 70.3 HP 52.4 kW |
| Bruttoleistung– ISO 14396 | 74.3 HP 55.4 kW |
| Anmerkung | Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. |
| Bohrung | 3.7 " 94 mm |
| Hubraum | 203 in³ 3.33 l |
| Nenn-Nettoleistung – 2200/min – EU-Stufe V– ISO 9249/80/1269/EWG | 71.5 HP 53.3 kW |
| Bruttoleistung – SAE J1995:2014 | 74.3 HP 55.4 kW |
| Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) | Cat® C3.3B Cat® C3.3B |
| Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG | 69.5 HP 51.8 kW |
| Anmerkung 1 | Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. |
| Einsatzgewicht | 22451 lb 10182 kg |
| Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | 21170 lb 9601 kg |
| Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** | 22451 lb 10182 kg |
| Anmerkung (2) | **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. |
| Anmerkung (1) | *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. |
| Grabtiefe | 205.2 " 5211 mm |
| Transporthöhe | 114 " 2884 mm |
| Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 71 " 1800 mm |
| Höhe über Fahrerkabine | 103 " 2607 mm |
| Drehkranzlagerhöhe | 32 " 822 mm |
| Maximale Schildhöhe | 14 " 355 mm |
| Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 90 " 2272 mm |
| Maximale Reichweite | 301 " 7644 mm |
| Vertikalwand | 192 " 4873 mm |
| Laufband-/Bodenplattenbreite | 18 " 450 mm |
| Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 79 " 1995 mm |
| Gesamtbreite der Kette | 97 " 2470 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 230 " 5829 mm |
| Maximale Reichweite – Standebene | 296 " 7518 mm |
| Maximale Schildtiefe | 26 " 671 mm |
| Transportlänge insgesamt | 259 " 6579 mm |
| Gesamtlänge des Unterwagens | 126 " 3200 mm |
| Stiellänge | 98 " 2500 mm |
| Maximale Abtragshöhe | 314 " 7970 mm |
| Bodenfreiheit | 14 " 356 mm |
| Höhe | 17 " 431 mm |
| Breite – Standard | 97.2 " 2470 mm |
| Breite – breit | 103.9 " 2640 mm |
| Kontergewicht | 552 lb 250 kg |
| Stahlketten mit Platten | 728 lb 330 kg |
| Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit | 19064 lbf 84.8 kN |
| Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit | 6497 lbf 28.9 kN |
| Fahrgeschwindigkeit – hoch | 3.1 mile/h 4.9 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit – niedrig | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
| Bodendruck – Maximalgewicht | 6.4 psi 44.2 kPa |
| Bodendruck – Minimalgewicht | 6 psi 41.68 kPa |
| Steigfähigkeit – Maximum | 30 Grad 30 Grad |
| Hydrauliktank | 14 Gall. (US) 53 l |
| Kühlsystem | 2.6 Gall. (US) 10 l |
| Motoröl | 3 Gall. (US) 11.2 l |
| Kraftstofftank | 38 Gall. (US) 145 l |
| Hydrauliksystem | 37 Gall. (US) 140 l |
| Betriebsdruck – Schwenken | 3336 psi 230 bar |
| Zusatzkreis – Primär – Druck | 4134 psi 285 bar |
| Grabkraft – Löffel | 17459 lbf 77.7 kN |
| Zusatzkreis – Sekundär – Druck | 4134 psi 285 bar |
| Betriebsdruck – Fahren | 4134 psi 285 bar |
| Betriebsdruck – Ausrüstung | 4134 psi 285 bar |
| Anmerkung | Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. |
| Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss | 9 gpm 33 l/min |
| Zusatzkreis – Primär – Durchfluss | 35 gpm 131 l/min |
| Grabkraft– Stiel | 11060 lbf 49.2 kN |
| Typ | Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe |
| Pumpenförderstrom bei 2400/min | 62 gpm 233 l/min |
| Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe | 9 gpm 33 l/min |
| Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe | 4134 psi 285 bar |
| Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe | 4134 psi 285 bar |
| Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe | 35 gpm 131 l/min |
| Schwenkgeschwindigkeit der Maschine | 10.6 r/min 10.6 r/min |
| Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I) |
| Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
| Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Anmerkung | EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG" |
| Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 70.9 " 1800 mm |
| Stiellänge | 98.4 " 2500 mm |
| Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 83.3 " 2116 mm |
| Maximale Reichweite | 303 " 7695 mm |
| Grabtiefe | 205.2 " 5211 mm |
| Bodenfreiheit – Rahmen | 14 " 356 mm |
| Kettenbreite insgesamt | 97.2 " 2470 mm |
| Höhe über Fahrerkabine | 100 " 2541 mm |
| Laufband-/Bodenplattenbreite | 17.7 " 450 mm |
| Maximale Schildtiefe | 18.8 " 478 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 229.5 " 5829 mm |
| Maximale Abtragshöhe | 313.8 " 7970 mm |
| Maximale Schildhöhe | 16.6 " 421 mm |
| Heckschwenkradius – Standardkontergewicht | 76.1 " 1933 mm |
| Laufwerkslänge insgesamt | 126 " 3200 mm |
| Vertikalwand | 172.6 " 4385 mm |
| Drehkranzlager – Höhe | 28.9 " 735 mm |
| Maximale Reichweite – Standebene | 298 " 7570 mm |
| Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht | 274.9 " 6983 mm |
| Anmerkung (2) | **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. |
| Anmerkung (1) | **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung (falls verhanden) ohne Anbaugeräten fixiert ist. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung (falls verhanden) ohne Anbaugeräten fixiert ist. |
| Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht | 269.7 " 6850 mm |
| Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* | 100.4 " 2550 mm |
| Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** | 106.3 " 2700 mm |
| Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. |
| Recyclingfähigkeit | 96% 96% |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENMinibagger 310
Minibagger 310
Minibagger 310
Minibagger 310
Minibagger 310
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Minibagger 310
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.