HM208

Mulcher HM208

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
40.4 "
1026 mm
Arbeitsbreite
32.2 "
818 mm
Länge
28.1 "
714 mm

Übersicht

Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für HM208

Gesamtbreite 40.4 " 1026 mm
Arbeitsbreite 32.2 " 818 mm
Länge 28.1 " 714 mm
Gesamthöhe 41.9 " 1065 mm
Gewicht 1080.3 lb 490 kg
Antrieb V-Riemenantrieb V-Riemenantrieb
Motor Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 70–130 l/min (18–34 Gall./min) 70–130 l/min (18–34 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi)
Trommelgeschwindigkeit 2770–2890 U/min 2770–2890 U/min
Feste Zähne pro Trommel 15 15
Maximaler Schnittkreis 120–200 mm (5–8") 120–200 mm (5–8")

Vergleichen Sie HM208 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Cat®-Mulcher HM210 entfernt Buschwerk über einem Zaun

Ansicht von rechts

Cat®-Mulcher HM210 im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Cat®-Mulcher HM210 entfernt Buschwerk über einem Zaun
Ansicht von rechts
Cat®-Mulcher HM210 im Einsatz

Aktuelle Angebote für  HM208

Weitere Angebote anzeigen