Übersicht
Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 13 angezeigt
| Gesamtbreite | 69.2 " 1758 mm |
| Arbeitsbreite | 58.3 " 1480 mm |
| Länge | 48 " 1219 mm |
| Gesamthöhe | 50.4 " 1281 mm |
| Gewicht | 1803.4 lb 818 kg |
| Antrieb | Keilriemen Keilriemen |
| Motor | Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Optimaler Hydraulikstrom | 76–87 l/min (20–23 US-Gall./min) 76–87 l/min (20–23 US-Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 200-230 bar (2.900-3.336 psi) 200-230 bar (2.900-3.336 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 2.570-2.940/min 2.570-2.940/min |
| Feste Zähne pro Trommel | 36 36 |
| Maximaler Schnittkreis | 7.9 " 200 mm |
| Maximale Frästiefe | 2.8 " 70 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C
Cat®-Mulcher im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht
Cat®-Standardstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung
Cat®-Standardstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)
Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers