| Gesamtbreite | 69.2 " 1758 mm |
| Arbeitsbreite | 58.3 " 1480 mm |
| Länge | 48 " 1219 mm |
| Gesamthöhe | 50.4 " 1281 mm |
| Gewicht | 1803.4 lb 818 kg |
| Antrieb | Keilriemen Keilriemen |
| Motor | Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben |
| Erforderliche Hydraulik | Hochstrom Hochstrom |
| Optimaler Hydraulikstrom | 96-117 l/min (25-31 gpm) 96-117 l/min (25-31 gpm) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 200-230 bar (2.900-3.336 psi) 200-230 bar (2.900-3.336 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 2.480-3.020/min 2.480-3.020/min |
| Feste Zähne pro Trommel | 36 36 |
| Maximaler Schnittkreis | 7.9 " 200 mm |
| Maximale Frästiefe | 2.8 " 70 mm |
Mulcher HM215
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Gesamtbreite
- 69.2 "
- 1758 mm
- Arbeitsbreite
- 58.3 "
- 1480 mm
- Länge
- 48 "
- 1219 mm
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für HM215
Vergleichen Sie HM215 mit häufig verglichenen Modellen.
Mulcher
HM215
Ausgewählt
- Gesamtbreite
- 69.2 "
- 1758 mm
- Arbeitsbreite
- 58.3 "
- 1480 mm
- Länge
- 48 "
- 1219 mm
Mulcher
HM210
- Gesamtbreite
- 48.3 "
- 1226 mm
- Arbeitsbreite
- 39.8 "
- 1012 mm
- Länge
- 28.1 "
- 714 mm
Mulcher
HM316
- Gesamtbreite
- 74.1 "
- 1882 mm
- Arbeitsbreite
- 62.3 "
- 1582 mm
- Länge
- 53.3 "
- 1355 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Videos
360°-Ansicht
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C
Cat®-Mulcher im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)
Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers