HM316

Mulcher HM316

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
74.1 "
1882 mm
Arbeitsbreite
62.3 "
1582 mm
Länge
53.3 "
1355 mm

Übersicht

Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für HM316

Gesamtbreite 74.1 " 1882 mm
Arbeitsbreite 62.3 " 1582 mm
Länge 53.3 " 1355 mm
Gesamthöhe 58.3 " 1481 mm
Gewicht 2958.6 lb 1342 kg
Antrieb Mehrkettenband Mehrkettenband
Motor Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 120–125 l/min (31–33 Gall./min) 120–125 l/min (31–33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200-280 bar (2.900-4.061 psi) 200-280 bar (2.900-4.061 psi)
Trommelgeschwindigkeit 2.100-2.400/min 2.100-2.400/min
Feste Zähne pro Trommel 34 34
Maximaler Schnittkreis 7.9 " 200 mm
Maximale Frästiefe 4.1 " 105 mm

Vergleichen Sie HM316 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C

Cat®-Mulcher im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C
Cat®-Mulcher im Einsatz

Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz

Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht

Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung

Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb

Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)

Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers

Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)
Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers

360 View

Aktuelle Angebote für  HM316

Weitere Angebote anzeigen