Blockierschutz HM416

Mulcher Blockierschutz HM416

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
74.1 "
1882 mm
Arbeitsbreite
62.3 "
1582 mm
Länge
53.3 "
1354 mm

Übersicht

Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 11 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Mulcher eignen sich zum Roden von Sträuchern, Vegetationsmanagement, Wiedergewinnung von nicht registriertem Land, Umweltpflege, Zerkleinern von beschnittenem Material und organischer Abfälle zur Produktion von Biomasse.
Hochleistungs-Mulchen

Hochleistungs-Mulchen

Auf Hochleistungs-Schneiden und Mulchen von Bewuchs und Unterholz in typischem bewaldetem Gebiet ausgelegt. Reduziert Setzlinge, Sträucher und Bäume zu Mulch.
Robuster Mulchkopf

Robuster Mulchkopf

Der robuste Mulchkopf verarbeitet Bäume mit bis zu 200 mm (8") Durchmesser und ermöglicht so effiziente Rodungsarbeiten.
Zweistufiger Hydraulikmotor

Zweistufiger Hydraulikmotor

Der zweistufige Axialkolbenmotor bietet reibungslose und effiziente Leistung und optimales Drehmoment bei sich ändernder Materiallast.
Einstellbarer Schubrahmen

Einstellbarer Schubrahmen

Der einstellbare Standard-Schubrahmen ermöglicht optimales Schneiden und effiziente Baumkontrolle. Das niedrige Profildesign verbessert die Sicht des Bedieners und die Stiftsegmente ermöglichen es, zu steuern, welcher Abschnitt der Zähne schneidet, was die Lebensdauer der Zähne verlängert.
Farbkodierte Druckanzeige

Farbkodierte Druckanzeige

Farbkodierte Druckanzeigen sind Standardausrüstung und helfen dem Bediener durch Feedback, die Produktivität zu maximieren. Mit grünen, gelben und roten Regionen wird dem Bediener die Last auf dem Mulcher angezeigt und dargestellt, ob Anpassungen vorgenommen werden können, um bei sich ändernder Materiallast die Produktivität zu maximieren.

Produktspezifikationen für Blockierschutz HM416

Gesamtbreite 74.1 " 1882 mm
Arbeitsbreite 62.3 " 1582 mm
Länge 53.3 " 1354 mm
Gesamthöhe 58.3 " 1480 mm
Gewicht 3020.3 lb 1370 kg
Antrieb Mehrkettenband Mehrkettenband
Motor Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben
Erforderliche Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom 150-155 l/min (40-41 gpm) 150-155 l/min (40-41 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi)
Trommelgeschwindigkeit 2673–2762 U/min 2673–2762 U/min
Feste Zähne pro Trommel 26 26
Maximaler Schnittkreis 7.9 " 200 mm
Maximale Frästiefe 1 " 26 mm

Vergleichen Sie Blockierschutz HM416 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View