HM416

Mulcher HM416

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
74.1 "
1882 mm
Arbeitsbreite
58.6 "
1488 mm
Länge
53.3 "
1355 mm

Übersicht

Höchstleistungen beim Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Mulcher eignen sich zum Roden von Sträuchern, Vegetationsmanagement, Wiedergewinnung von nicht registriertem Land, Umweltpflege, Zerkleinern von beschnittenem Material und organischer Abfälle zur Produktion von Biomasse.
Hochleistungs-Mulchen

Hochleistungs-Mulchen

Auf Hochleistungs-Schneiden und Mulchen von Bewuchs und Unterholz in typischem bewaldetem Gebiet ausgelegt. Reduziert Setzlinge, Sträucher und Bäume zu Mulch.
Robuster Mulchkopf

Robuster Mulchkopf

Der robuste Mulchkopf verarbeitet Bäume mit bis zu 200 mm (8") Durchmesser und ermöglicht so effiziente Rodungsarbeiten.
Zweistufiger Hydraulikmotor

Zweistufiger Hydraulikmotor

Der zweistufige Axialkolbenmotor bietet reibungslose und effiziente Leistung und optimales Drehmoment bei sich ändernder Materiallast.
Einstellbarer Schubrahmen

Einstellbarer Schubrahmen

Der einstellbare Standard-Schubrahmen ermöglicht optimales Schneiden und effiziente Baumkontrolle. Das niedrige Profildesign verbessert die Sicht des Bedieners und die Stiftsegmente ermöglichen es, zu steuern, welcher Abschnitt der Zähne schneidet, was die Lebensdauer der Zähne verlängert.
Farbkodierte Druckanzeige

Farbkodierte Druckanzeige

Farbkodierte Druckanzeigen sind Standardausrüstung und helfen dem Bediener durch Feedback, die Produktivität zu maximieren. Mit grünen, gelben und roten Regionen wird dem Bediener die Last auf dem Mulcher angezeigt und dargestellt, ob Anpassungen vorgenommen werden können, um bei sich ändernder Materiallast die Produktivität zu maximieren.

Produktspezifikationen für HM416

Gesamtbreite 74.1 " 1882 mm
Arbeitsbreite 58.6 " 1488 mm
Länge 53.3 " 1355 mm
Gesamthöhe 58.3 " 1481 mm
Gewicht 2960.8 lb 1343 kg
Antrieb Mehrkettenband Mehrkettenband
Motor Zweistufiger Axialkolben Zweistufiger Axialkolben
Erforderliche Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom 135-155 l/min (36-41 gpm) 135-155 l/min (36-41 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck 200-350 bar (2.900-5.077 psi) 200-350 bar (2.900-5.077 psi)
Trommelgeschwindigkeit 1.900-2.200/min 1.900-2.200/min
Feste Zähne pro Trommel 34 34
Maximaler Schnittkreis 7.9 " 200 mm
Maximale Frästiefe 4.1 " 105 mm

Vergleichen Sie HM416 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C

Cat®-Mulcher im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und Mulcher HM215C
Cat®-Mulcher im Einsatz

Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz

Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht

Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung

Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb

Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)

Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers

Cat®-Mulcher Serie C im Einsatz
Cat®-Mulcher Serie C, Übersicht
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zur Wartung
Cat®-Hochstrom-Mulcher Baureihe C, Tipps zum Betrieb
Cat®-Kompaktkettenlader 299D2 XHP mit Mulcher-Kundenbericht (Northamptonshire, UK)
Merkmale und Vorteile des Cat®-Mulchers

360 View