Übersicht
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
1-6 von 10 angezeigt
| Maschinenklasse | Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen |
| Gewicht | 712.1 lb 323 kg |
| Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S45 Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S45 |
| Gesamthöhe | 37.7 " 957 mm |
| Länge | 26 " 660 mm |
| Gesamtbreite | 26.7 " 678 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung |
| Kippwinkelbereich | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximaler Löffelinhalt | 17.7 ft³ 500 l |
| Maximale Löffelbreite | 59.1 " 1500 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min) |
| Maximaler Betriebsdruck | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Schwenkmoment | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Rotationsdrehmoment | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
| Kompatibilität | Nur kompatibel mit den folgenden Minibaggermodellen mit Seriennummernpräfix: 310 (ab GWT 1) Nur kompatibel mit den folgenden Minibaggermodellen mit Seriennummernpräfix: 310 (ab GWT 1) |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen