TRS18 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-30 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS18: 516-6781

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 18–24 Tonnen
Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht
1678 lb
761 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/CW-30
Bolzenbefestigung/CW-30

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS18: 516-6781

Maschinenklasse Bagger 18–24 Tonnen Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht 1678 lb 761 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/CW-30 Bolzenbefestigung/CW-30
Gesamthöhe 53,15 " 1350 mm
Länge 34,45 " 875 mm
Gesamtbreite 34,25 " 870 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1,44 yd³ 1,10 m³
Maximale Löffelbreite 71 " 1800 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS18: 516-6781 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS18 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-30 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS18 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, CW-30 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.