Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS8

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 7–9 Tonnen
Minibagger, 7–9 Tonnen
Gewicht
692 lb
313.9 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/Bolzengreifer
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/Bolzengreifer

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS8

Maschinenklasse Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen
Gewicht 692 lb 313.9 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/Bolzengreifer Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/Bolzengreifer
Gesamthöhe 39.4 " 1002 mm
Länge 26.2 " 665 mm
Gesamtbreite 26.6 " 676 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 17.7 ft³ 500 l
Maximale Löffelbreite 59.1 " 1500 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3625.9 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Rotationsdrehmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Vergleichen Sie TRS8 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  TRS8

Weitere Angebote anzeigen