Bietet größere Flexibilität durch die optimale Kontrolle Ihrer Arbeitsgeräte.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Die Schmierung von einer einzigen Stelle aus ermöglicht die schnelle und einfache Wartung der gesamten Einheit.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Dient zum Aufnehmen von Material wie Rohren oder Schutt.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Eine wartungsfreie Lösung, die durch wirksamere Wärmeableitung eine bessere Schmierung als mit Schmierfett gewährleistet.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Das Schneckengetriebe mit hohem Rotationsdrehmoment und Selbstsperrfähigkeit ermöglicht den Grabenaushub in alle Richtungen mit voller Leistung. Es ermöglicht dem Getriebe die Aufnahme der maximalen Maschinenkräfte und deren Lastverteilung durch die gesamte TRS-Konstruktion.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Ventile sorgen für die Aufrechterhaltung des Haltedrucks und verhindern Zylinderbewegungen unter Lasteinschränkungen.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Mithilfe der Kontrollanzeige kann der Fahrer aus der Fahrerkabine optisch kontrollieren, dass die Kupplung ordnungsgemäß in das Anbaugerät eingerastet ist.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    LCS beinhaltet einen in den Hydraulikzylinder des Schnellwechslers integrierten elektronischen Positionssensor.  Der Sensor liefert präzise und zuverlässige Eingaben an einen im Schnellwechsler montierten elektronischen Prozessor.  Dieser Mikroprozessor kommuniziert digital über einen elektrischen Kabelstrang mit dem ECM (Electronic Control Module, elektronisches Steuermodul) der MHE-Maschinen.  Die Daten werden dem Fahrer auf dem Display angezeigt und er wird akustisch über Änderungen des Verriegelungsstatus informiert.