Schwenkrotator TRS18: 567-0393

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS18: 567-0393

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 18–24 Tonnen
Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht
1501 lb
681 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
CW-30s/CW-30s
CW-30s/CW-30s

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Nahtlose Integration

Nahtlose Integration

  • Schwenkrotatoren werden mit dem Kreislauf HP2 der Maschine verbunden, wodurch der Kreislauf HP1 für ein weiteres Anbaugerät frei bleibt. Dabei wird für beide Kreisläufe ein reibungsloser Hydraulikstrom gewährleistet.
  • Die Anzeigefunktion ist im Monitor der Maschine integriert.
  • Das Positionierungssystem kann mit Cat GRADE mit 3D verbunden werden.
Bis zu 13 % höhere Produktivität

Bis zu 13 % höhere Produktivität

  • Die Bedienelemente ermöglichen das gleichzeitige Kippen, Drehen und Bewegen der Maschine.
  • Durch die geringe Höhe bleibt die Ausbrechkraft zum Graben konstant.
  • Durch die Hydraulikschnellkupplung können Anbaugeräte in Sekundenschnelle gewechselt werden.
  • Erledigen Sie mehr Arbeit mit weniger Anbaugeräten und Maschinen.
Einfache Bedienung

Einfache Bedienung

  • An den Joysticks der Maschine befinden sich Schwenkrotator-Bedienelemente, wodurch eine Verzögerung zwischen Fahrerbefehl und Durchführung vermieden wird.
  • Durch das mit Öl gefüllte Getriebe sind die Zahnräder stets geschmiert, wodurch die Lebensdauer des Rotors verlängert wird.
  • Das Schmiersystem hat eine Schmierstelle, die an die Schmierung der Maschine angeschlossen werden kann.
  • Das innovative Steuersystem verfügt über vier verschiedene Fahrereinstellungen.
Größere Vielseitigkeit

Größere Vielseitigkeit

  • Die 40°-Neigung nach links und rechts sowie die 360°-Drehung bedeuten eine bessere Manövrierbarkeit für feste Anbaugeräte.
  • Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.
  • Durch Mischkonfigurationen können mehrere Anbaugeräteaufnahmen verwendet werden.
  • Das innovative Steuersystem verfügt über vier verschiedene Fahrereinstellungen.
Bleiben Sie sicher

Bleiben Sie sicher

  • Das Greifermodul ist schneller und sicherer als Personen, die schwere Gegenstände von Hand bewegen.
  • Der Bediener kann beim Wechsel der Anbaugeräte in der Fahrerkabine verbleiben.
  • Die Hydraulikschnellkupplung erfordert keinen Schlauchwechsel von Hand.
  • Die doppeltwirkenden Kippzylinder verfügen zum Schutz bei einem Druckverlust über eingebaute Lasthalteventile.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS18: 567-0393

Maschinenklasse Bagger 18–24 Tonnen Bagger 18–24 Tonnen
Gewicht 1501 lb 681 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten CW-30s/CW-30s CW-30s/CW-30s
Gesamthöhe 52,72 " 1339 mm
Länge 32,83 " 834 mm
Gesamtbreite 35,55 " 903 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1,44 yd³ 1,10 m³
Maximale Löffelbreite 71 " 1800 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS18: 567-0393 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS18 – Konfiguration mit CW-30s oben, CW-30s unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS18 – Konfiguration mit CW-30s oben, CW-30s unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.