325

Mittlere Hydraulikbagger 325 Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
172 HP
128.5 kW
Einsatzgewicht
62600 lb
28400 kg
Maximale Grabtiefe
22 '
6700 mm

Übersicht

Exzellente Leistung auf engstem Raum

Der Cat®-Bagger 325 bietet leistungsstarke Performance mit intuitiver Technologie und ermöglicht den Bedienern schnelleres und präziseres Arbeiten. Mit seinem Kurzheck-Design ermöglicht der perfekt für Arbeiten an Versorgungseinrichtungen, Straßenarbeiten und innerstädtische Baustellen geeignete Bagger einen Betrieb auch bei wenig Platz, während das kraftstoffsparende Antriebssystem und die längeren Serviceintervalle zu niedrigeren Betriebskosten beitragen.

Vorteile

Niedriger Kraftstoffverbrauch

Die elektrohydraulische Pumpe und das Hauptsteuerventil der Maschine sind aufeinander abgestimmt, damit sie eine optimale Leistung und Effizienz bieten. Im Smart-Modus wird die Motorleistung automatisch an die von der Hydraulik abgeforderte Leistung angepasst. Und mit dem automatisch umkehrbaren E-Lüfter-System bleibt Ihr Kühlsystem länger sauber.



Hochleistung

Steigern Sie Ihre Produktivität mit der serienmäßig integrierten Technologie. Ein optionales schweres Kontergewicht erhöht das Hubvermögen, und der optionale Schild vereinfacht das Rückverfüllen und verbessert die Stabilität der Maschine bei der Arbeit auf Hängen..


Geringe Wartungskosten

Langlebige Kraftstoff-, Hydrauliköl- und Luftfilter sowie der Wegfall von auszutauschenden Vorsteuer- und Gehäuseablauffiltern bedeuten, dass während der Nutzungsdauer der Maschine weniger Filterwechsel anfallen. Dank Motorölmesspunkt auf Bodenhöhe sind die täglichen Prüfungen sicherer und einfach durchzuführen.


Geringe CO2-Emissionen

Der 325 stößt im Vergleich zum Vorgänger 325F weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 325

Nettoleistung – ISO 9249 172 HP 128.5 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 175 HP (metrisch) 175 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Motorleistung – ISO 14396 174 HP 129.4 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat®-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ¹Cat®-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)*** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 62600 lb 28400 kg
Anmerkung Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9B1 (9'6"), Heavy-Duty(HD)-Löffel 1,19 m³ (1,56 yd³), Dreistegbodenplatten 790 mm (31") und Kontergewicht 8300 kg (18.300 lb). Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9B1 (9'6"), Heavy-Duty(HD)-Löffel 1,19 m³ (1,56 yd³), Dreistegbodenplatten 790 mm (31") und Kontergewicht 8300 kg (18.300 lb).
Maximale Grabtiefe 22 ' 6700 mm
Ausleger Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8")
Stiel Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″)
Löffel HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 32.1 ' 9780 mm
Maximale Einstechhöhe 36 ' 10970 mm
Max. Ladehöhe 25.11 ' 7900 mm
Min. Ladehöhe 9.9 ' 2980 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 21.5 ' 6520 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16 ' 4880 mm
Losbrechkraft – ISO 33720 lbf 150 kN
Reißkraft – ISO 23830 lbf 106 kN
Hauptsystem – max. Volumenstrom 429 L/min (113 US-Gall./min) 429 L/min (113 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5510 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3990 psi 27500 kPa
Schwenkgeschwindigkeit* 11.12 r/min 11.12 r/min
Max. Schwenkmoment 60480 lbf·ft 82 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Kraftstofftankinhalt 82.7 Gall. (US) 313 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 4 Gall. (US) 15 l
Schwenkantrieb 1.5 Gall. (US) 5.5 l
Seitenantrieb – jeweils 1.2 Gall. (US) 4.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 60.8 Gall. (US) 230 l
Hydrauliktank 29.3 Gall. (US) 111 l
DEF-Tank 6.9 Gall. (US) 26 l
Ausleger Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8")
Stiel Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″)
Löffel HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.1 ' 3080 mm
Handlaufhöhe 10.5 ' 3190 mm
Transportlänge 29.2 ' 8890 mm
Heckschwenkradius 5.11 ' 1810 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.3 ' 1020 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 440 mm
Tragende Kettenlänge 12 ' 3650 mm
Kettenlänge 14.7 ' 4460 mm
Spurweite 7.1 ' 2380 mm
Transportbreite – Bodenplatten 790mm (31") 10.5 ' 3170 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,144 Tonnen (1,261 US-Tonnen) entspricht. Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) ausgestattet ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 98% 98%

325 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Mechanisch gefederter Sitz (nur Comfort)
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (nur Deluxe)
  • Beheizbarer und belüfteter, luftgefederter Sitz (nur Premium)
  • 203 mm (8") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Comfort)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Deluxe, Premium)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink™
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Erkennung und Nachverfolgung von Arbeitswerkzeugen (PL161)
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Hochleistungskühlsystem bis 50°C (122°F), ohne Drosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis -18°C (-0°F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Umkehrlüfter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Hydraulik-Aufwärmautomatik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Turbo-Füllautomatik

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Rückfahrkamera
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Hubunterstützung
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zurrösen am Grundrahmen

325 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger, 5,7 m (18'8")
  • HD-Standardausleger, 5,7 m (18'8")
  • Verstellausleger, 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10")
  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • HD-Standardstiel 2,5 m (8′2″)
  • HD-Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer, 2,9 m (9′6″)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Sonnenrollo hinten
  • Cat-Joystick-Lenkung

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Fahrer-Coaching
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Advanced Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Rundumbeleuchtung

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Überwachung der hydraulischen Effizienz
  • Rücklauffilterkreis des Hammers

SICHERHEIT

  • Cat Command-Fernsteuerung
  • 360°-Sicht
  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

LAUFWERK UND AUFBAU – KETTENTEILUNG 190 MM (7,5")

  • Grundrahmen mit SD-Laufrollen und Standard-Tragrollen
  • Grundrahmen mit SD-Laufrollen und Standard-Tragrollen zur Verwendung mit Schild
  • Langes Laufwerk
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • HD-Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • HD-Dreistegbodenplatten 790 mm (31")
  • HD-Dreistegbodenplatten 700 mm (28") mit Anschraubgummiplatte
  • HD-Dreistegbodenplatten 790 mm (31") mit Anschraubgummiplatte
  • 4900kg (10.800lb) Kontergewicht
  • 6700 kg (14.770 lb) Kontergewicht
  • 8300kg (18.300lb) Kontergewicht
  • Schild, 2980 mm (9'9")
  • Schild, 3170 mm (10'5")

LAUFWERK UND AUFBAU – KETTENTEILUNG 203 MM (8")

  • HD-Grundrahmen mit SD-Laufrollen und HD-Tragrollen
  • HD-Grundrahmen mit SD-Laufrollen und HD-Tragrollen zur Verwendung mit Schild
  • Langes HD-Laufwerk
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28″)
  • Dreistegbodenplatten, 800 mm (31″)
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")
  • Kontergewicht 7500 kg (16.540 lb)
  • Schild, 2980 mm (9'9")
  • Schild, 3170 mm (10'5")

Vergleichen Sie 325 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325

Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325
Hydraulikbagger 325

Aktuelle Angebote für  325

Weitere Angebote anzeigen