RC20 Rotationsschneider

Rotationsschneider RC20

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
2954 lb
1340 kg
Trägergewicht
20-34 metrische Tonnen
20-34 metrische Tonnen
Anschluss
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S

Übersicht

Cat®-Rotationsschneider unterstützen Sie dabei, durch kontrolliertes Brechen auch bei harten Materialien eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten. Die Leistung wird direkt an die Walzen abgegeben, mechanische Dichtungen schließen das Schmierfett ein und die doppelten Traglager ermöglichen ein hohes Drehmoment. Der Rotationsschneider ist mit hydromechanischen Arbeitsgeräteaufhängungen von Cat kompatibel und eignet sich zudem auch für Grabenaushub, Tunnelbau und Abbrucheinsätze.

Produktspezifikationen für RC20

Gewicht 2954 lb 1340 kg
Trägergewicht 20-34 metrische Tonnen 20-34 metrische Tonnen
Anschluss Bolzenbefestigung, CPG, CW, S Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Betriebsdruck 5802 psi 400 bar
Trommelgeschwindigkeit 90 r/min 90 r/min
Bandagendurchmesser 26 " 660 mm
Feststehende Zähne 44 44
Höhe 53 " 1335 mm
Ölfluss 71 gpm 270 l/min

Vergleichen Sie RC20 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

RC20 Cat Rotationsschneider

Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein

Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude

Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen

Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

RC20 Cat Rotationsschneider
Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein
Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude
Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen
Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren