RC50 Cat Rotationsschneider

Rotationsschneider RC50

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
6592 lb
2990 kg
Trägergewicht
50-75 Tonnen
50-75 Tonnen
Anschluss
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S

Übersicht

Cat®-Rotationsschneider unterstützen Sie dabei, durch kontrolliertes Brechen auch bei harten Materialien eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten. Die Leistung wird direkt an die Walzen abgegeben, mechanische Dichtungen schließen das Schmierfett ein und die doppelten Traglager ermöglichen ein hohes Drehmoment. Der Rotationsschneider ist mit hydromechanischen Arbeitsgeräteaufhängungen von Cat kompatibel und eignet sich zudem auch für Grabenaushub, Tunnelbau und Abbrucheinsätze.

Produktspezifikationen für RC50

Gewicht 6592 lb 2990 kg
Trägergewicht 50-75 Tonnen 50-75 Tonnen
Anschluss Bolzenbefestigung, CPG, CW, S Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Betriebsdruck 5802 psi 400 bar
Trommelgeschwindigkeit 80 r/min 80 r/min
Bandagendurchmesser 30 " 750 mm
Feststehende Zähne 56 56
Höhe 72 " 1825 mm
Ölfluss 132 Gall./min 500 l/min

Vergleichen Sie RC50 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

RC50 Cat Rotationsschneider

Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein

Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude

Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen

Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

RC50 Cat Rotationsschneider
Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein
Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude
Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen
Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein