RC20 Rotationsschneider

RC30 Rotationsschneider

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Trägergewicht
28–50 Tonnen
28–50 Tonnen
Gewicht
5159 lb
2340 kg
Anschluss
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Bolzenbefestigung, CPG, CW, S

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Kraftvolle Leistung

Kraftvolle Leistung

  • Ein Rotationsschneider bietet Ihnen bei diversen Anwendungen wie Grabenaushub und Abbrucharbeiten hohe Leistung in hartem Material.
  • Der Direktantriebsmotor mit hohem Drehmoment, hoher Produktivität und hoher Leistung unterstützt Sie dabei, die Arbeiten schneller zu erledigen.
  • Da die Leistung direkt an die Walzen abgegeben wird, entfallen Leistungsverluste durch Getriebe oder mechanische Antriebe.
  • Der Rotationsschneider ermöglicht ein kontrolliertes Brechen mit hoher Präzision, wodurch er sich für Arbeiten in beengten Räumen oder Stadtgebieten eignet.
  • Der Einsatz eines Rotationsschneiders auf einer Baustelle mindert die Lärmbelastung, wodurch Arbeiten unter Lärmschutzauflagen, wie z. B. in Wohngegenden oder im Umkreis von Krankenhäusern, einfacher möglich sind.
Heavy-Duty-Konstruktion

Heavy-Duty-Konstruktion

  • Durch geringere Abstände zwischen den Walzen können Sie mit weniger Kraftstoffverbrauch engere Gräben ziehen.
  • Der Rotationsschneider fräst das aus dem Graben ausgeworfene Material und verhindert, dass dieses zwischen Gehäuse und Walze hängen bleibt.
  • Der eingebaute Gehäuseablauffilter hält Verunreinigungen zurück und schützt so den Hydraulikmotor und die Pumpen.
  • Dank doppelter Traglager an jeder Walze überträgt die Motorwelle nur Bewegung ohne Last, was die Lebensdauer des Rotationsschneiders steigert.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

  • Der einfache und schnelle Zugang zu Wartungsbereichen gewährleistet, dass der Rotationsschneider stets in Höchstform arbeiten kann.
  • Da es keine zu schmierenden Spannstellen gibt, ist keine tägliche Wartung erforderlich.
  • Die Zähne des Rotationsschneiders lassen sich mit einem einfachen Werkzeug schnell auswechseln.
  • Mechanische Dichtungen schließen das Schmierfett ein und halten Staub zurück, wodurch das Werkzeug länger ohne Wartung arbeiten kann.
  • Rotationsschneider senken den Verschleiß von Schaufeln, da sie Material erzeugen, das sich einfach für andere Projekte wiederverwenden lässt.
Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen

Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen

  • Rotationsschneider ermöglichen schmalere Gräben bei Pipeline-Arbeiten und beim Grabenaushub. Rotationsschneider schaffen schmalere Gräben als typische V-förmige Gräben.
  • Der Rotationsschneider ist mit hydromechanischen Arbeitsgeräteaufhängungen von Cat kompatibel; so können Sie einfach zwischen Aufgaben wechseln.
  • Der Rotationsschneider kann unter Wasser eingesetzt werden und eignet sich so zum Ausbaggern von Gewässergründen.
  • Von Abbrucharbeiten und Tunnelbau bis hin zum Ausbaggern von Gewässern und Glätten unterstützt der Rotationsschneider Sie bei zahlreichen Aufgaben.
  • Bei Arbeiten in beengten Räumen kann der Rotationsschneider manuell um 90 oder 270 Grad gedreht werden. Mit einem optionalen Hydraulikleitungs-Kit lässt sich der Rotationsschneider um bis zu 180 Grad drehen, um schmale Gräben zu reinigen oder in größerer Entfernung von der Maschine zu arbeiten, um die Produktivität zu steigern.
  • Einfaches Brechen von Materialien bei Bewahrung der Wandstabilität ermöglicht einen gut kontrollierten Abbruch.
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgung ist für bestimmte Anbaugeräte erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Product-Link™-Abonnement angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für RC30

Trägergewicht 28–50 Tonnen 28–50 Tonnen
Gewicht 5159 lb 2340 kg
Anschluss Bolzenbefestigung, CPG, CW, S Bolzenbefestigung, CPG, CW, S
Betriebsdruck 5802 psi 400 bar
Trommelgeschwindigkeit 90 r/min 90 r/min
Bandagendurchmesser 30 " 750 mm
Feststehende Zähne 48 48
Höhe 62 " 1570 mm
Ölfluss 90 gpm 340 l/min

Vergleichen Sie RC30 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

RC30 Cat Rotationsschneider

Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein

Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude

Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen

Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

RC30 Cat Rotationsschneider
Cat Rotationsschneider bricht Hartgestein
Cat-Rotationsschneider arbeitet neben Gebäude
Inspektion von Rotationsschneider-Zähnen
Cat-Rotationsschneider pulverisiert Gestein

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren