Der Cat®-Bagger 317 GC bietet die passende Leistung für Ihre Aufgaben und ist extrem vielseitig einsetzbar. Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten.

Kleine Hydraulikbagger 317 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
119 HP
89 kW
Einsatzgewicht
38000 lb
17200 kg
Maximale Grabtiefe
21 '
6400 mm

Übersicht

MEHR LEISTUNG, EFFIZIENZ UND STABILITÄT

Der Cat®-Bagger 317 GC bietet hervorragende Leistung und Vielseitigkeit. Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten. In Verbindung mit geringerem Kraftstoffverbrauch, längeren Wartungsintervallen und vereinfachten Wartungspunkten liefert der 317GC die Zuverlässigkeit, die Sie erwarten, mit den geringen Betriebskosten, die Sie brauchen.

Vorteile

GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Zwei Leistungsmodi, ein neues Steuerventil und eine neue elektrohydraulische Pumpe tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und die Effizienz des Motors erhöhen.

NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Dank verlängerter und besser synchronisierter Serviceintervalle arbeiten Sie effizienter. Der Cat® 317 GC kann Ihre Kosten und den zeitlichen Wartungsaufwand im Vergleich zur Vorgängerserie senken.

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten. Das Maschinengewicht erlaubt einen problemlosen Transport zwischen Einsatzorten.

GERINGERE CO2-EMISSIONEN

Der 317 GC stößt im Vergleich zum 316F weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 317 GC

Nettoleistung – ISO 9249 119 HP 89 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motorleistung – ISO 14396:2002 121 HP 90 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 122 HP (metrisch) 122 HP (metrisch)
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 121 HP (metrisch) 121 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 98 mm
Hub 5 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.400 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.400 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Einsatzgewicht 38000 lb 17200 kg
Maximale Grabtiefe 21 ' 6400 mm
Ausleger Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9")
Stiel Standardstiel 2,9m (9′6″) Standardstiel 2,9m (9′6″)
Löffel GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 29.6 ' 9010 mm
Maximale Einstechhöhe 29.2 ' 8900 mm
Max. Ladehöhe 20.6 ' 6280 mm
Min. Ladehöhe 6.5 ' 1990 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 20.3 ' 6170 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16.3 ' 4960 mm
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung 9.7 ' 2940 mm
Losbrechkraft – ISO 27650 lbf 123 kN
Reißkraft – ISO 16860 lbf 75 kN
Hauptsystem – max. Volumenstrom 296 l/min (78 US-Gall./min) 296 l/min (78 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3741 psi 25800 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8.7 r/min 8.7 r/min
Max. Schwenkmoment 44990 lbf·ft 61 kN·m
Kraftstofftankinhalt 71.6 Gall. (US) 271 l
Kühlsystem 5.8 Gall. (US) 22 l
Motoröl 2.9 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb – jeweils 1.6 Gall. (US) 6 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 24.8 Gall. (US) 94 l
Hydrauliktank 23 Gall. (US) 87 l
DEF-Tank 5.9 Gall. (US) 22 l
Ausleger Standardausleger 5,1m (16'9") Standardausleger 5,1m (16'9")
Stiel Standardstiel 2,9m (9′6″) Standardstiel 2,9m (9′6″)
Löffel GD 0,76m³ (0,99yd³) GD 0,76m³ (0,99yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.6 ' 2930 mm
Handlaufhöhe 9.7 ' 2940 mm
Transportlänge 28.1 ' 8570 mm
Heckschwenkradius 8.2 ' 2500 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.3 ' 1010 mm
Bodenfreiheit 1.4 ' 430 mm
Kettenlänge 13 ' 3970 mm
Tragende Kettenlänge 10.4 ' 3170 mm
Spurweite 6.5 ' 1990 mm
Transportbreite 8.5 ' 2590 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,418 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,418 Tonnen entspricht.

317 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 5,1 m (16'9")

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Luftgefederter Sitz, 203-mm-Touchscreen-LCD-Monitor (8″)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchte links
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader
  • Zwei wählbare Modi: Power und Smart
  • Motordrehzahlautomatik
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektrische Lüfter
  • Einstufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige
  • Abgedichteter Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Element-Haupthydraulikfilter
  • Elektronische Einzelhauptpumpe

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Signal-/Warnhorn
  • Hydrauliksperrhebel

SERVICE UND WARTUNG

  • Seitlicher Zugang zur Wartungsplattform
  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Vom Boden aus zugänglicher Messstab für Motoröl
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Grundrahmen

317 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel, 2,6 m (8′6″)
  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer, 2,9m (9′6″)
  • Standardstiel 3,1 m (10′2″)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink® Productivity

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Auslegerleuchten rechts, LED-Kabinenscheinwerfer

MOTOR

  • Der Bagger ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 50 °C (122 °F) mit Leistungsdrosselung und Kaltstarts bei bis zu -18 °C (0 °F) ausgelegt.
  • Kaltstartfähigkeit bis –25 °C (–13 °F)

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700mm (28")
  • Kontergewicht 3,05 t (6720 lb)
  • Kontergewicht 3,57 t (7870 lb)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 317 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Marktgerechte Geometrie des 317 GC

317 GC beim Grabenaushub

317 GC beim Einsatz am Hang

317 GC beim Beladen von Lkw

317 GC bei Grabarbeiten

317 GC beim Heben

Marktgerechte Geometrie des 317 GC
317 GC beim Grabenaushub
317 GC beim Einsatz am Hang
317 GC beim Beladen von Lkw
317 GC bei Grabarbeiten
317 GC beim Heben
Kundenvorteile des Baggers 317 GC

Kundenvorteile des Baggers 317 GC

Kundenvorteile des Baggers 317 GC

Aktuelle Angebote für  317 GC

Weitere Angebote anzeigen