Vergleichen Sie S3015 Rotating Scrap & Demolition Shear mit häufig verglichenen Modellen.
Scheren
S3015 Rotating Scrap & Demolition Shear
Ausgewählt
Scheren
S308
- Kraft an der Spitze
- 43.3 Sh Ton
- 385 kN
- Drehung
- 360 Grad
- 360 Grad
- Maulweite
- 9.4 "
- 240 mm
Scheren
S3025 Drehbare Abbruchschrottschere
- Gewicht – auslegermontiert
- 5370 lb
- 2436 kg
- Gewicht – stielmontiert
- 5117 lb
- 2321 kg
- Länge
- 126 "
- 3188 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Kompatible Technologie und Services
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Maschinenmanagement
-
Cat-Anbaugerätefinder PL161
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
1
-
8
v.
9 Items
Artikel
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.