S2090

Scheren S2090

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht, am Ausleger montierte Version
16493 lb
7480 kg
Länge
170 "
4325 mm
Höhe
74 "
1890 mm

Übersicht

Diese gerade Schere leistet sowohl bei Abbrucheinsätzen als auch in der Schrottverwertung ganze Arbeit und ist exakt auf Ihren 36-52-Tonnen-Bagger zugeschnitten. Produzieren Sie mehr und schneller mit einer Schere, die darauf ausgelegt ist, die Kosten zu senken und Ihr Betriebsergebnis zu steigern.

Produktspezifikationen für S2090

Gewicht, am Ausleger montierte Version 16493 lb 7480 kg
Länge 170 " 4325 mm
Höhe 74 " 1890 mm
Breite 30 " 760 mm
Maulbreite – fest 24 " 602 mm
Maulbreite – in Bewegung 7 " 168 mm
Maulweite 35.8 " 910 mm
Maultiefe 35 " 900 mm
Kraft am Hals 1320 ton-f 11746 kN
Kraft am Scheitelpunkt 534 ton-f 4754 kN
Kraft an der Spitze 282 ton-f 2513 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 185 gpm 700 l/min

Vergleichen Sie S2090 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S2090

Fotos

Fotos

Fotos

S2090
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  S2090

Weitere Angebote anzeigen