S308

S308 Scheren

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Kraft an der Spitze
43.3 Sh Ton
385 kN
Drehung
360 Grad
360 Grad
Maulweite
9.4 "
240 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Design des Mauls

Design des Mauls

Das einzigartige Design des geraden unteren Maulteils erhöht die Schneidkraft effektiv, da sich der Stahl über die gesamte Länge des Maulteils ausbreiten kann, wodurch die Scherschneidkraft maximiert wird.
360°-Drehung

360°-Drehung

Der Bediener kann die Schere um 360 Grad in beide Richtungen drehen, um die Maulteile schnell für den Schnitt auszurichten.
Umkehrbare Messer

Umkehrbare Messer

Die fünf Haupt-, Seiten- und Frontmesser sind vollständig umkehrbar und verfügen über vier leistungsstarke Schneidmesser.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

Dank der großen Zugangsklappen an der Ober- und Unterseite des Scherengehäuses ist die Wartung der inneren Komponenten noch einfacher.
Geschützter Zylinder

Geschützter Zylinder

Das Scherengehäuse und die Schutzvorrichtung für die Zylinderstange sind so konstruiert, dass der Zylinder während des gesamten Schneidzyklus vollständig geschützt ist.
Maulsperrbolzen

Maulsperrbolzen

Gehört zur Grundausstattung aller Scheren, um ein sicheres Arbeiten im Maulbereich zu gewährleisten.

Produktspezifikationen für S308

Kraft an der Spitze 43.3 Sh Ton 385 kN
Drehung 360 Grad 360 Grad
Maulweite 9.4 " 240 mm
Maultiefe 11.4 " 290 mm
Maulbreite – in Bewegung 2.4 " 60 mm
Maulbreite – fest 9.1 " 230 mm
Zykluszeit – Schließen 2,5 Sekunden 2,5 Sekunden
Zykluszeit – Öffnen 3,5Sekunden 3,5Sekunden
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge 5.3 gpm 20 l/min
Rotationskreislauf – Max. Ansprechdruck 2900.8 psi 20000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 15.9 gpm 60 l/min
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 3626 psi 25000 kPa
Kraft am Hals 203.7 Sh Ton 1812 kN
Kraft am Scheitelpunkt 73.4 Sh Ton 653 kN
Gewicht 1212.5 lb 550 kg
Höhe 26.3 " 667 mm
Länge 67.3 " 1709 mm
Breite 15.4 " 390 mm

Vergleichen Sie S308 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  S308

Weitere Angebote anzeigen