S60-Schnellwechsler S für Bagger: 678-7635

S60-Schnellwechsler S für Bagger: 678-7635 Schnellwechsler S

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
344 lb
156 kg
Kapazität Lasthaken
5 ton (US)
5 ton (US)
Breite
13.3 "
338 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Unübertroffene Langlebigkeit

  • Die wichtigsten Komponenten des Schnellwechslers sind im Gussgehäuse des Wechslers geschützt und bei Bedarf einfach zugänglich.
  • Der Wechsler besteht aus Gussteilen, um eine robuste und zuverlässige Konstruktion zu gewährleisten, die den Anforderungen der durchzuführenden Arbeiten gerecht wird.
  • Eine große Kontaktfläche verhindert übermäßigen Verschleiß.
  • Die geringe Bauhöhe sorgt für eine gleichmäßige Ausbrechkraft.
  • Der Schwerlast-Verriegelungskeil und die hydraulische Kraft sichern das Werkzeug.
Cat

Größere Vielseitigkeit

        
  • Einfacher und schneller Werkzeugwechsel.
  •     
  • Anbaugeräte können an mehreren Maschinen derselben Größenklasse genutzt werden.
  •     
  • Lasthaken zum Heben mit Kette oder Gurt.
Cat

Branchenführende Sicherheit

        
  • SecureLock™-Merkmale und -Technologie bieten erstklassige Sicherheit
              
    • Druckbegrenzung auf 300 bar (4351 psi) zum Schutz von Zylinder oder Verriegelungskeil vor Schäden
    •         
    • Hydrauliksperre: Rückschlagventil verhindert Rückfluss
    •         
    • Sensor misst die Position des Verriegelungskeils und informiert den Fahrer über den Werkzeugstatus
    •         
    • Mechanische Feder hält den Verriegelungskeil in der Verriegelungsposition, auch bei Verlust des Hydraulikdrucks
    •     
        
  •     
  • Statusgrafik am Wechsler- und Maschinenmonitor informiert den Fahrer zuverlässig über den abgeschlossenen Werkzeugwechsel
  •     
  • Fahrer können Werkzeuge ohne Verlassen der Kabine wechseln– für mehr Sicherheit
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

        
  • Der Cat®-Anbaugerätefinder PL161 ermöglicht mithilfe der Standortanzeige per Bluetooth die Nachverfolgung von Anbaugeräten auf allen Baustellen.
  •     
  • Überwachen Sie die Nutzung der Anbaugeräte, indem Sie die tatsächlichen Betriebsstunden erfassen. Dies ermöglicht eine intelligentere Planung von Wartungsarbeiten.
  •     
  • Zeigen Sie Maschinen und Anbaugeräte zusammen in VisionLink™ an, um einen Überblick über die gesamte Flotte zu erhalten und diese zu verwalten.
  •     
  • Die robuste und wartungsfreie Konstruktion bietet eine Batterielebensdauer von bis zu zwei Jahren.

Produktspezifikationen für S60-Schnellwechsler S für Bagger: 678-7635

Gewicht 344 lb 156 kg
Kapazität Lasthaken 5 ton (US) 5 ton (US)
Breite 13.3 " 338 mm
Gesamtlänge 18.9 " 480 mm
Maschinenklasse 12–19US-Tonnen 12–19US-Tonnen
Maximaler Betriebsdruck 5076 psi 350 bar

Vergleichen Sie S60-Schnellwechsler S für Bagger: 678-7635 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S60-Gestängeschnellwechsler für M312

S60-Gestängeschnellwechsler für 312

S60-Gestängeschnellwechsler für 315

S60-Gestängeschnellwechsler für M312
S60-Gestängeschnellwechsler für 312
S60-Gestängeschnellwechsler für 315