Planierbalken | 2500 mm (98")

Planierbalken: 637-6962 Planierbalken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
98 "
2500 mm
Höhe
13 "
330 mm
Tiefe
49 "
1252 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

        
  • Wählen Sie die am besten zu Ihrer Aufgabe passende Breite zwischen 1250 und 3000 mm (49–118"). Mit den kleineren Größen können Bürgersteigbreiten ohne Überarbeitung hergestellt werden, während sich mit den breiteren Größen größere Bereiche in kürzerer Zeit planieren lassen.
  •     
  • Stellen Sie mit Ihren Grading Beams ein exaktes Planum her. Bei der Nutzung mit einem Schwenkrotator sind Grading Beams mit der Grade-Technologie Ihrer Maschine kompatibel.
  •     
  • Die festen, massiven Seitenverlängerungen und die Seitenplatten mit Höhenverlängerung halten das Material besser zurück.
  •     
  • Der nachstellbare Abstreifer verhindert das Anhaften von Material an der Walze selbst bei Arbeiten in Lehm, Schluff und anderen bindigen Materialien.
  •     
  • Beim Schneiden durch Materialhaufen ermöglicht die große Öffnung auf der Oberseite des Balkens den Materialüberlauf.
Bewährte Langlebigkeit

Bewährte Langlebigkeit

        
  • Der zusätzliche, hoch abriebfeste Verschleißschutz auf der Balkenunterseite schützt den Rahmen bei Kies oder anderen abrasiven Materialien.
  •     
  • Der geschweißte Balkenrahmen weist eine höhere strukturelle Integrität auf. 
  •     
  • An den Schwerlastrahmen angebrachte Stützplatten erhöhen die Biegefestigkeit und die Gesamtlebensdauer.
  •     
  • Die tiefere Verschleißkante auf der Unterseite sorgt für eine längere Lebensdauer des Balkens sowie einen besseren Materialfluss und Rückhalt.
Äußerst vielseitig

Äußerst vielseitig

        
  • Kombinieren Sie den Grading Beam mit einem Schwenkrotator, um die größtmögliche Beweglichkeit zu erzielen. Nutzen Sie die bidirektionale 360°-Rotation und die 45°-Links-/Rechtsrotation des Schwenkrotators.
  •     
  • Stellen Sie die Walze, mit Lagern an beiden Enden, auf das gewünschte Verdichtungsniveau für den jeweiligen Materialtyp ein.
  •     
  • Stimmen Sie die korrekte Breite des Balkens auf Ihre Aufgabe oder Anwendung ab. Dank der Flexibilität durch die verschiedenen Größen der anschraubbaren Halterungen passen sie an Schnellwechsler, Schwenkrotatoren und Maschinen verschiedener Größen.
  •     
  • Verwenden Sie den Grading Beam zum Nivellieren von Kies, Erde und anderem losen Material, zum Glätten von Oberflächen und Verdichten von Böden.
Integrierte Technologie

Integrierte Technologie

        
  • Der Cat-Anbaugerätefinder PL161 ist ein standardmäßig ab Werk geliefertes Bluetooth®-Gerät am Grading Beam, das Anwendern eine baustellenübergreifende Übersicht über ihre Anbaugeräte bietet und ihnen hilft, den Verlust von Anbaugeräten zu vermeiden sowie die Wartung und den Austausch von Anbaugeräten zu planen.
  •     
  • Sparen Sie durch die Funktion zur Erkennung von Arbeitsgeräten Zeit und Energie. Ein einfaches Schütteln des Anbauwerkzeugs identifiziert das jeweilige Anbaugerät und stellt sicher, dass alle Einstellungen des Anbaugeräts (Druck, Durchfluss und Abmessungen) korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten und gleichzeitig weitere Funktionen für den Bedienkomfort nutzen können.
  •     
  • Der PL161 lässt sich problemlos in VisionLink® integrieren und ermöglicht so ein umfassendes Flottenmanagement von Maschinen und Anbaugeräten über eine Smartphone- oder Tablet-Instrumententafel zur Anzeige von Standort- und Ortungsdetails.
Anmerkung: Die Erkennung von Arbeitswerkzeugen ist für ausgewählte Baggermodelle verfügbar. Bei jeder Maschinenkonfigurationen müssen die automatisierten Anbaugeräteeinstellungen aktiviert sein.
Der Maschinensoftware werden regelmäßig neue Abmessungen von Anbaugeräten hinzugefügt.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Planierbalken: 637-6962

Breite 98 " 2500 mm
Höhe 13 " 330 mm
Tiefe 49 " 1252 mm
Walzendurchmesser 11.75 " 298.5 mm
Gewicht 1224 lb 555 kg
Anmerkung Die Höhe wird ohne Halterung gemessen. Die Höhe wird ohne Halterung gemessen.

Vergleichen Sie Planierbalken: 637-6962 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  Planierbalken: 637-6962

Weitere Angebote anzeigen