Technische Daten
| Maschinenklasse | 24–30 24–30 |
| Gewicht | 789 lb 358 kg |
| Kapazität Lasthaken | 8 ton (US) 8 ton (US) |
Wichtige Spezifikationen
Hydraulische Cat®-Schnellwechsler S werden an die Hydraulik und Elektronik der Maschine angeschlossen, damit Sie Anbaugeräte innerhalb weniger Sekunden aufnehmen und vollumfänglich einsetzen können – ohne die Kabine zu verlassen. Diese Schnellwechsler steigern die Produktivität und sorgen für mehr Flexibilität. Außerdem erhöhen Sie damit die Arbeits- und Maschinensicherheit, während Sie zugleich die Nutzungsdauer der anderen Anbaugeräte in der Flotte verlängern.
| Maschinenklasse | 24–30 24–30 |
| Gewicht | 789 lb 358 kg |
| Kapazität Lasthaken | 8 ton (US) 8 ton (US) |
| Höhe | 20,2 " 513 mm |
| Länge | 36,8 " 935 mm |
| Breite | 23,9 " 607 mm |
| Maximaler Betriebsdruck | 5076 psi 350 bar |
| 1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) | 2 2 |
| 1/2-Zoll-Hydraulikanschlussstrom | 21 gpm 79 l/min |
| 3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (optional) | 2 2 |
| 3/4-Zoll-Hydraulikanschlussstrom | 59 gpm 225 l/min |
| 1-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) | 2 2 |
| 1-Zoll-Hydraulikanschlussstrom | 100 gpm 380 l/min |
Hydraulische HCS70/55-Schnellwechsler S
Hydraulische HCS70/55-Schnellwechsler
Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.