Grading Beam: 637-6964

Planierbalken Grading Beam: 637-6964

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
118 "
3000 mm
Höhe
13 "
330 mm
Tiefe
49 "
1252 mm

Übersicht

Bewältigen Sie Ihre Planieraufgaben mit einem Cat® Grading Beam in Kombination mit einem Schwenkrotator. Grading Beams in verschiedenen Breiten bieten die nötigen Möglichkeiten für Aufgaben wie das Erstellen des Untergrundes für einen Bürgersteig, das Herstellen des Planums und das Feinplanieren für die Landschaftsgestaltung oder das Vorbereiten eines Standorts für ein Gewerbegebäude.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

        
  • Wählen Sie die am besten zu Ihrer Aufgabe passende Breite zwischen 1250 und 3000 mm (49–118"). Mit den kleineren Größen können Bürgersteigbreiten ohne Überarbeitung hergestellt werden, während sich mit den breiteren Größen größere Bereiche in kürzerer Zeit planieren lassen.
  •     
  • Stellen Sie mit Ihren Grading Beams ein exaktes Planum her. Bei der Nutzung mit einem Schwenkrotator sind Grading Beams mit der Grade-Technologie Ihrer Maschine kompatibel.
  •     
  • Die festen, massiven Seitenverlängerungen und die Seitenplatten mit Höhenverlängerung halten das Material besser zurück.
  •     
  • Der nachstellbare Abstreifer verhindert das Anhaften von Material an der Walze selbst bei Arbeiten in Lehm, Schluff und anderen bindigen Materialien.
  •     
  • Beim Schneiden durch Materialhaufen ermöglicht die große Öffnung auf der Oberseite des Balkens den Materialüberlauf.
Bewährte Langlebigkeit

Bewährte Langlebigkeit

        
  • Der zusätzliche, hoch abriebfeste Verschleißschutz auf der Balkenunterseite schützt den Rahmen bei Kies oder anderen abrasiven Materialien.
  •     
  • Der geschweißte Balkenrahmen weist eine höhere strukturelle Integrität auf. 
  •     
  • An den Schwerlastrahmen angebrachte Stützplatten erhöhen die Biegefestigkeit und die Gesamtlebensdauer.
  •     
  • Die tiefere Verschleißkante auf der Unterseite sorgt für eine längere Lebensdauer des Balkens sowie einen besseren Materialfluss und Rückhalt.
Äußerst vielseitig

Äußerst vielseitig

        
  • Kombinieren Sie den Grading Beam mit einem Schwenkrotator, um die größtmögliche Beweglichkeit zu erzielen. Nutzen Sie die bidirektionale 360°-Rotation und die 45°-Links-/Rechtsrotation des Schwenkrotators.
  •     
  • Stellen Sie die Walze, mit Lagern an beiden Enden, auf das gewünschte Verdichtungsniveau für den jeweiligen Materialtyp ein.
  •     
  • Stimmen Sie die korrekte Breite des Balkens auf Ihre Aufgabe oder Anwendung ab. Dank der Flexibilität durch die verschiedenen Größen der anschraubbaren Halterungen passen sie an Schnellwechsler, Schwenkrotatoren und Maschinen verschiedener Größen.
  •     
  • Verwenden Sie den Grading Beam zum Nivellieren von Kies, Erde und anderem losen Material, zum Glätten von Oberflächen und Verdichten von Böden.
Integrierte Technologie

Integrierte Technologie

        
  • Der Cat-Anbaugerätefinder PL161 ist ein standardmäßig ab Werk geliefertes Bluetooth®-Gerät am Grading Beam, das Anwendern eine baustellenübergreifende Übersicht über ihre Anbaugeräte bietet und ihnen hilft, den Verlust von Anbaugeräten zu vermeiden sowie die Wartung und den Austausch von Anbaugeräten zu planen.
  •     
  • Sparen Sie durch die Funktion zur Erkennung von Arbeitsgeräten Zeit und Energie. Ein einfaches Schütteln des Anbauwerkzeugs identifiziert das jeweilige Anbaugerät und stellt sicher, dass alle Einstellungen des Anbaugeräts (Druck, Durchfluss und Abmessungen) korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten und gleichzeitig weitere Funktionen für den Bedienkomfort nutzen können.
  •     
  • Der PL161 lässt sich problemlos in VisionLink® integrieren und ermöglicht so ein umfassendes Flottenmanagement von Maschinen und Anbaugeräten über eine Smartphone- oder Tablet-Instrumententafel zur Anzeige von Standort- und Ortungsdetails.
Anmerkung: Die Erkennung von Arbeitswerkzeugen ist für ausgewählte Baggermodelle verfügbar. Bei jeder Maschinenkonfigurationen müssen die automatisierten Anbaugeräteeinstellungen aktiviert sein.
Der Maschinensoftware werden regelmäßig neue Abmessungen von Anbaugeräten hinzugefügt.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Grading Beam: 637-6964

Breite 118 " 3000 mm
Höhe 13 " 330 mm
Tiefe 49 " 1252 mm
Walzendurchmesser 11.75 " 298.5 mm
Gewicht 1362 lb 618 kg
Anmerkung Die Höhe wird ohne Halterung gemessen. Die Höhe wird ohne Halterung gemessen.

Vergleichen Sie Grading Beam: 637-6964 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Grading Beam, 3000 mm (118")

Grading Beam, 3000 mm (118")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren