S80-Schnellwechsler S für Bagger: 573-3171

S80-Schnellwechsler S für Bagger: 573-3171 Schnellwechsler S

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
1005 lb
456 kg
Kapazität Lasthaken
10 ton (US)
10 ton (US)
Breite
23,23 "
590 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Unübertroffene Langlebigkeit

  • Die wichtigsten Komponenten des Schnellwechslers sind im Gussgehäuse geschützt
  • Der Wechsler besteht aus Gussteilen, die langfristig robuster sind
  • Große Kontaktfläche verhindert übermäßigen Verschleiß
  • Geringe Bauhöhe behält eine gleichmäßige Ausbrechkraft bei
  • Schwerlast-Verriegelungskeil sichert das Werkzeug
Cat

Höhere Flexibilität

  • Einfacher und schneller Werkzeugwechsel
  • Werkzeuge können an mehreren Maschinen derselben Größenklasse genutzt werden
  • Lasthaken zum Heben mit Kette oder Gurt
Cat

Branchenführende Sicherheit

  • SecureLock™-Merkmale und -Technologie bieten erstklassige Sicherheit
    • Druckbegrenzung auf 300 bar (4351 psi) zum Schutz von Zylinder oder Verriegelungskeil vor Schäden
    • Hydrauliksperre: Rückschlagventil verhindert Rückfluss
    • Sensor misst die Position des Verriegelungskeils und informiert den Fahrer über den Werkzeugstatus
    • Mechanische Feder hält den Verriegelungskeil in der Verriegelungsposition, auch bei Verlust des Hydraulikdrucks
  • Statusgrafik am Wechsler- und Maschinenmonitor informiert den Fahrer zuverlässig über den abgeschlossenen Werkzeugwechsel
  • Fahrer können Werkzeuge ohne Verlassen der Kabine wechseln – für mehr Sicherheit
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Schnellwechslern zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Wechsler erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Schnellwechsler mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link™ angemeldet sind, angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Schnellwechsler mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für S80-Schnellwechsler S für Bagger: 573-3171

Gewicht 1005 lb 456 kg
Kapazität Lasthaken 10 ton (US) 10 ton (US)
Breite 23,23 " 590 mm
Gesamtlänge 26,38 " 670 mm
Maschinenklasse 25–40 US-Tonnen 25–40 US-Tonnen
Maximaler Betriebsdruck 5076 psi 350 bar

Vergleichen Sie S80-Schnellwechsler S für Bagger: 573-3171 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S80-Gestängeschnellwechsler für CB

S80-Gestängeschnellwechsler für DB

S80-Gestängeschnellwechsler für CB
S80-Gestängeschnellwechsler für DB