CW05 hydraulisch für Minibagger (1 Tonne)

Schnellwechsler CW CW05 hydraulisch für Minibagger (1 Tonne)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
48.5 lb
22 kg
Gesamtbreite
9.3 "
235 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 1 Tonne
Minibagger, 1 Tonne

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Die Schnellwechsler der Baureihe CW decken bestimmte Minibagger-Löffel mit unterschiedlichen Bolzengrößen ab. Dies bedeutet einen enormen Vorteil für Kunden mit Minibaggermodellen unterschiedlicher Größen, die auf die Anpassungsfähigkeit eines Löffels für mehrere Maschinen angewiesen sind.
Keilförmiger Schnellwechsler

Keilförmiger Schnellwechsler

Der keilförmige Schnellwechsler ist spielfrei gestaltet, so dass er nicht klappert und ein fester Sitz zwischen Schnellwechsler und Anbaugerät gewährleistet ist.
Haken an der Vorderachse

Haken an der Vorderachse

Der Haken an der Vorderachse stellt eine sichere Möglichkeit dar, um Werkzeuge am Schnellwechsler an- und abzukuppeln. Außerdem bietet er zusätzliche Sicherheit beim unbeabsichtigten Lösen des Werkzeugs.
Spindelartiger Verriegelungsmechanismus

Spindelartiger Verriegelungsmechanismus

Der spindelartige Verriegelungsmechanismus mit Sicherungsmutter lässt sich mit einem handelsüblichen Schraubenschlüssel leicht bedienen. Die Sicherungsmutter verhindert ein ungewolltes Auskuppeln.
Cat

Haltefedern

Haltefedern halten die Verriegelungsspindel und sichern das Anbaugerät in dem unwahrscheinlichen Fall einer Störung der Hydraulik (nur bei hydraulischen Schnellwechslern).
Optionaler Lasthaken

Optionaler Lasthaken

Der optionale Lasthaken ist eine Alternative zur Huböse am Maschinengestänge.

Produktspezifikationen für CW05 hydraulisch für Minibagger (1 Tonne)

Gewicht 48.5 lb 22 kg
Gesamtbreite 9.3 " 235 mm
Maschinenklasse Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne
Gesamthöhe 9.4 " 239 mm
Gesamtlänge 14 " 355 mm
Bolzendurchmesser 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW05 hydraulisch für Minibagger (1 Tonne) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Aktuelle Angebote für  CW05 hydraulisch für Minibagger (1 Tonne)

Weitere Angebote anzeigen