Kippbarer Dual Lock-Schnellwechsler, Minibagger, 5 Tonnen

Kippbarer Dual Lock-Schnellwechsler, Minibagger, 5 Tonnen Kippbarer Dual Lock™-Schnellwechsler – Minibagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
255.7 lb
116 kg
Gesamtbreite
11.7 "
298 mm
Länge
22.6 "
574 mm

Produktspezifikationen für Kippbarer Dual Lock-Schnellwechsler, Minibagger, 5 Tonnen

Gewicht 255.7 lb 116 kg
Gesamtbreite 11.7 " 298 mm
Länge 22.6 " 574 mm
Gesamthöhe 21.5 " 546 mm
Antrieb Spiralförmiger Drehaktuator Spiralförmiger Drehaktuator
Hydraulikstrom 7,6–15,1 l/min (2–4 Gall./min) 7,6–15,1 l/min (2–4 Gall./min)
Hydraulikdruck – Aktuator 3002.3 psi 207 bar
Hydraulikdruck – Schnellwechsler 3655 psi 252 bar
Bolzendurchmesser 1.8 " 45 mm
Maschinenklasse Minibagger, 5 Tonnen Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert
Kippwinkelbereich 90° links/rechts 90° links/rechts

Vergleichen Sie Kippbarer Dual Lock-Schnellwechsler, Minibagger, 5 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Kippbarer Dual Lock-Schnellwechsler, Minibagger, 5 Tonnen

Weitere Angebote anzeigen