Minibagger, 8 Tonnen, manuell

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 8 Tonnen, manuell

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
196.2 lb
89 kg
Breite
11.5 "
292 mm
Länge
23.3 "
591 mm

Übersicht

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Produktspezifikationen für Minibagger, 8 Tonnen, manuell

Gewicht 196.2 lb 89 kg
Breite 11.5 " 292 mm
Länge 23.3 " 591 mm
Gesamthöhe 14.6 " 370 mm
Bolzendurchmesser 2 " 50 mm
Maschinenklasse Minibagger, 8 Tonnen Minibagger, 8 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie Minibagger, 8 Tonnen, manuell mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts