Minibagger, 2 Tonnen, manuell

Minibagger, 2 Tonnen, manuell Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
37.5 lb
17 kg
Breite
9.4 "
240 mm
Länge
14.1 "
358 mm

Produktspezifikationen für Minibagger, 2 Tonnen, manuell

Gewicht 37.5 lb 17 kg
Breite 9.4 " 240 mm
Länge 14.1 " 358 mm
Gesamthöhe 7.6 " 192 mm
Bolzendurchmesser 1.4 " 35 mm
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie Minibagger, 2 Tonnen, manuell mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Minibagger, 2 Tonnen, manuell

Weitere Angebote anzeigen