Atelieraufnahme

Schnellwechsler S S-50 Bolzengreifer für Minibagger, 8 Tonnen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
196.9 lb
89.3 kg
Kapazität Lasthaken
6613.9 lb
3000 kg
Breite
13.5 "
342.5 mm

Übersicht

Der Schnellwechsler S ist ein spezieller Schnellwechsler mit Bolzengreifer Er gewährleistet die Austauschbarkeit von Anbaugeräten innerhalb einer Flotte von Maschinen mit unterschiedlichen Plattformen. Zu seinen Hauptmerkmalen zählen: durchgängig fester Sitz, geringer Versatz und hohe Zuverlässigkeit.

Produktspezifikationen für S-50 Bolzengreifer für Minibagger, 8 Tonnen

Gewicht 196.9 lb 89.3 kg
Kapazität Lasthaken 6613.9 lb 3000 kg
Breite 13.5 " 342.5 mm
Gesamtlänge 24.8 " 630 mm
Gesamthöhe 12.5 " 318 mm
Bolzendurchmesser 2 " 50 mm
Maschinenklasse Minibagger, 8 Tonnen Minibagger, 8 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert
Maximaler Betriebsdruck 5076.3 psi 350 bar
Schnellwechslertyp S-50 Bolzengreifer S-50 Bolzengreifer

Vergleichen Sie S-50 Bolzengreifer für Minibagger, 8 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts