CW-30

Schnellwechsler CW CW-30

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
462 lb
210 kg
Breite
22 "
550 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
11 ton (US)
10 ton (US)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Verbessern Sie die Auslastung der Maschine

Verbessern Sie die Auslastung der Maschine

Der schnelle Wechsel von Arbeitsgeräten ist ein integraler Bestandteil unserer Philosophie: Verbessern Sie die Auslastung Ihres Baggers mit Arbeitsgeräten. Ihre Maschine wird damit zum Universalgerät für die verschiedensten Einsätze. Mit über 50.000 verkauften Einheiten in den vergangenen 40 Jahren ist der CW-Schnellwechsler zum Maßstab in der Branche geworden. Er ist für unterschiedliche Maschinenklassen geeignet und für den Einsatz mit mehr als 700 verschiedenen Maschinen konzipiert – Maschinen von Cat, aber auch von anderen Herstellern.
Erfüllt die Sicherheitsstandards

Erfüllt die Sicherheitsstandards

Der CW-Schnellwechsler erfüllt alle globalen Sicherheitsstandards.
Leichtes Anschließen

Leichtes Anschließen

Die mechanische Ausführung des CW-Schnellwechslers lässt sich überaus einfach bedienen. Es gibt keine losen Bauteile, die leicht verloren gehen oder falsch angebracht werden könnten. Es ist keine Hydraulik erforderlich. Mit Umrüstsätzen kann jederzeit die leichte Umwandlung in die hydraulische Ausführung erfolgen.
Leistungsabstimmung mit jedem beliebigen Anbaugerät

Leistungsabstimmung mit jedem beliebigen Anbaugerät

Mit Adapterhakensätzen und Halterungen können fast alle Anbaugerätemarken und -arten für die Arbeit mit dem Cat-CW-Schnellwechsler angepasst werden. Dazu zählen Haken/Halterungen für Löffel, Hämmer, Greifer und andere Anbaugeräte.
Service von beispielloser Qualität

Service von beispielloser Qualität

Die Schnellwechsler der CW-Baureihe werden über die gleichen Caterpillar-Händler vertrieben wie die Cat-Maschinen. Dadurch steht Ihnen ein integriertes Service- und Betreuungsnetz zur Verfügung – eine einzige Organisation für Ersatzteile und Service für Maschinen und Arbeitsgeräte. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.

Produktspezifikationen für CW-30

Gewicht 462 lb 210 kg
Breite 22 " 550 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 11 ton (US) 10 ton (US)
Länge 19 " 475 mm

Vergleichen Sie CW-30 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30
CW-30
CW-30
CW-30

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  CW-30

Weitere Angebote anzeigen