| Minimales Trägergewicht | 52 ton (US) 52 ton (US) |
| Maximales Trägergewicht | 45 ton (US) 45 ton (US) |
| Gewicht | 2082 lb 944 kg |
| Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) | 4.33 " 110 mm |
| Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) | 3.94 " 100 mm |
| Bolzenausdehnung – Minimum | 20.83 " 529 mm |
| Bolzenausdehnung – Maximum | 24.92 " 633 mm |
| Tragfähigkeit Huböse | 44092 lb 20000 kg |
| Breite – Maschinenschnittstelle | 26.20 " 665 mm |
| Breite – Anbaugeräteschnittstelle | 17.00 " 433 mm |
Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (TB-Umlenkung): 455-3908
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Minimales Trägergewicht
- 52 ton (US)
- 52 ton (US)
- Maximales Trägergewicht
- 45 ton (US)
- 45 ton (US)
- Gewicht
- 2082 lb
- 944 kg
Übersicht
Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.
Funktionen auf einen Blick
- Durch die Fähigkeit, Anbaugeräte innerhalb von Sekunden zu wechseln, können Sie die Arbeit schneller wieder aufnehmen.
- Anbaugeräte lassen sich mit Baggern ähnlicher Größe teilen.
- Die Schnellwechsler sind auf hohe Nutzlasten ausgelegt, sodass Sie keine Kompromisse bei der Löffelgröße eingehen müssen.
- Schaffen Sie mehr mit Ihrer Ausrüstung. Durch diese zusätzliche Vielseitigkeit können Sie rasch zwischen Graben, Planieren, Materialumschlag, Erdverdichtung, Ausbrechen von Gestein und mehr wechseln.
- Für bestimmte Schnellwechslergrößen sind geeignete Breiten für den Grabenaushub erhältlich:
- Spart Zeit und Material beim Rückverfüllen
- Der breiteste Teil des Schnellwechslers bleibt innerhalb der Grabbreite von 24"- und 30"-Löffeln.
- Vollständig kompatibel mit breiteren Löffeln und denselben Anbaugeräten wie die Standardmodelle
- Bolzengreifer-Löffel der Performance-Serie – mit versenkten Bolzen für einen noch kleineren Durchschwenkradius
- Aufnahme von Löffeln in umgekehrter Stellung zum Räumen von Ecken
- Redundantes Verriegelungssystem sichert die Anbaugeräte:
- Der primäre Keil verhindert eine Bewegung des Bolzens wie bei einem Riegelschloss.
- Die sekundäre Klinke zeigt dem Fahrer an, ob der Schnellwechsler offen oder geschlossen ist. Schwenkbar, um den Bolzen in seiner Position zu halten.
- Zwei federbelastete Arme gewährleisten, dass die sekundäre Klinke geschlossen bleibt.
- Bei einem Verlust des Hydraulikdrucks wird das Anbaugerät durch das redundante Verriegelungssystem sicher fixiert.
- Aufgrund des kurzen Schnellwechslerprofils bleiben der enge Durchschwenkradius sowie die Ausbrech- und Grabkraft erhalten.
- Die Gussrahmenteile bestehen aus abriebfestem Stahl.
- Die integrierte, mittig angeordnete Huböse kann eine breite Palette von Schäkeln, Ketten und Seilzügen aufnehmen. Ihre innere Form hält Lasten stabil.
- In Japan sind Schnellwechsler ohne Huböse erhältlich, um den örtlichen Vorschriften in Bezug auf Hubarbeiten zu entsprechen.
- Der Fahrer wird optisch und akustisch darüber informiert, dass Anbaugeräte sicher am Schnellwechsler fixiert sind.
- Die Schmiernippel-Leiste ist eine primäre und leicht zugängliche Schmierstelle.
- Die Betriebsverfahren sind einfach und intuitiv.
- Erfüllt die weltweiten Sicherheitsnormen: ISO13031, EN474 und AS 4772:2008.
- Der Schmutzschild, der wichtige Bauteile des Schnellwechslers abdeckt und schützt, erleichtert die Wartungsarbeiten im Betrieb und verbessert die Zuverlässigkeit.
- Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Schnellwechslern zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Schnellwechsler mit Bolzengreifer erhältlich.
- Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Schnellwechsler mit Maschinenverfolgung können in VisionLink® neben Geräten, die über Product Link™ angemeldet sind, angezeigt werden.
- Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Schnellwechsler mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Einsatzortsgrenze überschreiten.
Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (TB-Umlenkung): 455-3908
Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (TB-Umlenkung): 455-3908 mit häufig verglichenen Modellen.
- Minimales Trägergewicht
- 52 ton (US)
- 52 ton (US)
- Maximales Trägergewicht
- 45 ton (US)
- 45 ton (US)
- Gewicht
- 2082 lb
- 944 kg
- Minimales Trägergewicht
- 40 ton (US)
- 40 ton (US)
- Maximales Trägergewicht
- 30 ton (US)
- 30 ton (US)
- Gewicht
- 1370 lb
- 621 kg
- Minimales Trägergewicht
- 35 ton (US)
- 35 ton (US)
- Maximales Trägergewicht
- 24 ton (US)
- 24 ton (US)
- Gewicht
- 1025 lb
- 465 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Schnellwechsler mit Bolzengreifer und TB-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.
Aktuelle Angebote für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (TB-Umlenkung): 455-3908
Weitere Angebote anzeigen