Minibagger, 3–4 Tonnen
NEU

Bolzenzieher-Schnellwechsler Minibagger, 3–4 Tonnen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
78 lb
35.4 kg
Breite
11.7 "
298 mm
Gesamtlänge
16.2 "
412 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Für den Mietmarkt gemacht

Für den Mietmarkt gemacht

Dieser Schnellwechsler wurde speziell für die Gerätevermietung entwickelt und bietet eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zum schnellen Austausch von Werkzeugen.
Griff zum einfachen Ziehen

Griff zum einfachen Ziehen

Mit dem großen Griff kann der Bolzen einfach herausgezogen werden, um das Werkzeug schnell zu wechseln.
Sicherungsseil

Sicherungsseil

Der Haltebolzen wird durch ein Stahlseil gesichert und kann so nicht verloren gehen.
Nutzlast

Nutzlast

Auf den Schnellwechslern ist bei jeder Größe die entsprechende Nutzlast zur leichteren Orientierung deutlich angegeben.

Produktspezifikationen für Minibagger, 3–4 Tonnen

Gewicht 78 lb 35.4 kg
Breite 11.7 " 298 mm
Gesamtlänge 16.2 " 412 mm
Gesamthöhe 9.6 " 245 mm
Bolzendurchmesser 40 mm/40 mm (1,6"/1,6") 40 mm/40 mm (1,6"/1,6")
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie Minibagger, 3–4 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Minibagger, 3–4 Tonnen

Weitere Angebote anzeigen