Minibagger, 1 Tonne, manuell

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 1 Tonne, manuell

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
35.3 lb
16 kg
Breite
7.2 "
182 mm
Länge
11.7 "
297 mm

Übersicht

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Produktspezifikationen für Minibagger, 1 Tonne, manuell

Gewicht 35.3 lb 16 kg
Breite 7.2 " 182 mm
Länge 11.7 " 297 mm
Gesamthöhe 7 " 179 mm
Bolzendurchmesser 1.2 " 30 mm
Maschinenklasse Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie Minibagger, 1 Tonne, manuell mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Minibagger, 1 Tonne, manuell

Weitere Angebote anzeigen