CW-55

CW-55 Schnellwechsler CW

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
1540 lb
700 kg
Breite
33.2 "
830 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
22 ton (US)
20 ton (US)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Verbessern Sie die Auslastung der Maschine

Verbessern Sie die Auslastung der Maschine

Der schnelle Wechsel von Arbeitsgeräten ist ein integraler Bestandteil unserer Philosophie: Verbessern Sie die Auslastung Ihres Baggers mit Arbeitsgeräten. Ihre Maschine wird damit zum Universalgerät für die verschiedensten Einsätze. Mit über 50.000 verkauften Einheiten in den vergangenen 40 Jahren ist der CW-Schnellwechsler zum Maßstab in der Branche geworden. Er ist für unterschiedliche Maschinenklassen geeignet und für den Einsatz mit mehr als 700 verschiedenen Maschinen konzipiert – Maschinen von Cat, aber auch von anderen Herstellern.
Erfüllt die Sicherheitsstandards

Erfüllt die Sicherheitsstandards

Der CW-Schnellwechsler erfüllt alle globalen Sicherheitsstandards.
Bestens geeignet für raue Umgebungen

Bestens geeignet für raue Umgebungen

Die Konstruktion des CW-Schnellwechslers ist sehr robust, und die niedrige Bauhöhe sorgt für eine optimale Ausbrechkraft. Ein Keilverriegelungssystem sorgt dafür, dass der Schnellwechsler während der gesamten Produktlebensdauer passgenau und ohne Spiel an den Geräteaufnahmen gehalten wird. Dadurch eignet sich der Schnellwechsler besonders für Anwendungen wie Reißen und Laden sowie Abbruch- und Steinbrucharbeiten.
Leistungsabstimmung mit jedem beliebigen Anbaugerät

Leistungsabstimmung mit jedem beliebigen Anbaugerät

Mit Adapterhakensätzen und Halterungen können fast alle Anbaugerätemarken und -arten für die Arbeit mit dem Cat-CW-Schnellwechsler angepasst werden. Dazu zählen Haken/Halterungen für Löffel, Hämmer, Greifer und andere Anbaugeräte.
Service von beispielloser Qualität

Service von beispielloser Qualität

Die Schnellwechsler der CW-Baureihe werden über die gleichen Caterpillar-Händler vertrieben wie die Cat-Maschinen. Dadurch steht Ihnen ein integriertes Service- und Betreuungsnetz zur Verfügung – eine einzige Organisation für Ersatzteile und Service für Maschinen und Arbeitsgeräte. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.

Produktspezifikationen für CW-55

Gewicht 1540 lb 700 kg
Breite 33.2 " 830 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 22 ton (US) 20 ton (US)
Länge 26 " 650 mm

Vergleichen Sie CW-55 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe