Hydraulische Schnellwechsler S HCS65: 678-7573

Hydraulische Schnellwechsler S HCS65: 678-7573 Schnellwechsler mit Hydraulikverbindung Typ S

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
14–20
14–20
Höhe
16,1 "
410 mm
Maximaler Betriebsdruck
5076 psi
350 bar

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Im Schnitt um 37 % verbesserter Durchfluss

Im Schnitt um 37 % verbesserter Durchfluss

  • Schnellwechsler sind für die hohen Durchflüsse hydromechanischer Anbaugeräte gefertigt und dimensioniert.
  • Ein besserer Hydraulikstrom führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch, da die Hydraulik weniger eingeschränkt wird.
  • Integrierte Feder verhindert eine Verschmutzung des Hydraulikkreislaufs.
  • Ausfallsichere Anschlüsse als Teil eines dichten Hydrauliksystems ohne Austritt während des Gerätewechsels.
  • In Halterung und Schnellwechsler geführte Schläuche kommen mit weniger externen Schläuchen aus und senken so die Schlauch- und Reparaturkosten.
Im Schnitt zehnfach bessere Schnellwechslerhaltbarkeit

Im Schnitt zehnfach bessere Schnellwechslerhaltbarkeit

  • Der Schnellwechsler ist auf eine lange Nutzungsdauer und für eine leichte Wartung ausgelegt.
  • Die Abdeckung und die Dichtung schützen die Anschlüsse und verhindern Verschmutzungen des Systems.
  • Die Positionen der Schnellwechselanschlüsse sind maschinell bearbeitet, um eine optimale Verbindung zwischen Halter und Kupplung zu gewährleisten.
  • Die Schnellwechsler werden in Richtung der Zuhaltekraft installiert; ein solider Flansch sorgt für festen Sitz. Es werden keine Verschlussringe oder Muttern benötigt, die verloren gehen oder reißen können.
Branchenführende Sicherheit

Branchenführende Sicherheit

  • Branchenführende Sicherheitsfunktionen in der Sensortechnik.
  • Die sichere Verriegelung der Schnellwechsler entspricht der Neufassung der europäischen Sicherheitsnorm EN 474.
  • Mehr Arbeitssicherheit auf der gesamten Baustelle. Fahrer können beim Werkzeugwechsel in der Kabine bleiben. Es müssen auch keine Helfer die Hydraulikschläuche trennen und anschließen.
  • Mehrere elektronische und mechanische Sicherungen stellen den festen Sitz des Anbaugeräts sicher – sogar bei einem Druckverlust.
  • Der Fahrer wird in der Kabine akustisch und optisch über den erfolgreichen Wechsel informiert.
  • Der Schwerlast-Verriegelungskeil sorgt für eine feste Verbindung ohne Spiel.
Vielseitiger

Vielseitiger

  • Wechsel des Anbaugeräts mit hydraulischem Schnellwechsler:
    • Weil der Wechsel so schnell von der Hand geht, wird das passende Arbeitsgerät verwendet, wodurch einerseits die Produktivität steigt und andererseits die Nutzungsdauer der Geräte verlängert wird.
    • Durch die einfache Wechselmöglichkeit sind häufig weniger Maschinen auf der Baustelle erforderlich.
    • Der schnelle Wechsel mit Hydraulikanschluss erfolgt schneller als der Einsatz von Arbeitsgeräten mit statischen Kupplungen oder Bolzenaufhängungen.
  • Der elektrische Anschluss stellt die volle Funktionalität von Schwenkrotatoren, verstellbaren Grabenräumlöffeln, Mulchern und anderen Geräte mit elektronischen Kabelbäumen für Neigungssensoren und Werkzeugfunktionen sicher.
  • Jeder Schnellwechsler ist mit einem Lasthaken für 5, 8 oder 10 Tonnen Kapazität ausgestattet (abhängig von der Größenklasse).
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Anbaugeräte erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Product-Link™-Abonnement angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für Hydraulische Schnellwechsler S HCS65: 678-7573

Maschinenklasse 14–20 14–20
Gewicht 474 lb 215 kg
Kapazität Lasthaken 5 ton (US) 5 ton (US)
Höhe 16,1 " 410 mm
Länge 32,5 " 825 mm
Breite 20,0 " 508 mm
Maximaler Betriebsdruck 5076 psi 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2
1/2-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 21 gpm 79 l/min
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (optional) 1 1
3/4-Zoll-Hydraulikanschlussstrom 59 gpm 225 l/min

Vergleichen Sie Hydraulische Schnellwechsler S HCS65: 678-7573 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulische HCS65-Schnellwechsler S

Hydraulische HCS65-Schnellwechsler

Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

Hydraulische HCS65-Schnellwechsler S
Hydraulische HCS65-Schnellwechsler
Abbruch- und Sortiergreifer mit HCS-Schnellwechsler
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer
HCS-Schnellwechsler mit Abbruch- und Sortiergreifer

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren