MP324 mit Universalbacken
MP324 mit Universalbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos (6)
Videos (8)

MP318 Universalbacken Universalschere mit Universalbacken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1 s
1,6 s
Bagger min.
18 US-Tonnen
18 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1 s
1,6 s

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

50 Prozent kürzere Zykluszeiten

  • Die neue Speed Booster-Technologie ändert die Hydraulikkraft automatisch während des Betriebs vom Geschwindigkeits- in den Boost-Modus.
  • Da das Eilgangventil bei Nulllast automatisch auf den Eilgang umschaltet, vergeht weniger Zeit bis zum Öffnen der Backe oder bis zur Kontaktherstellung beim Schließen.
  • Die maximale Brech-/Schnittkraft wird angewendet, sobald die Backen auf das Material treffen.
Cat

Bis zu 19 Prozent mehr Kraft

  • Mehr bearbeitetes Material pro Stunde, mehr Transportvolumen pro Schicht, mehr Umsatz pro Tag. Speed Booster vergrößert die Hydraulikkraft, wenn die Backe auf das Material trifft, sodass der Schnitt schnell erfolgen kann.
  • Mehr Leistung selbst bei kleineren Baggern. Die Kompaktbauweise sorgt dafür, dass der Schwerpunkt so nahe wie möglich an der Maschine liegt.
  • Maximale Leistung und kompletter Service mit einer umfassenden Cat-Abbruchlösung. Die Universalscheren-Programme sind in die Cat-Fahreranzeige der nächsten Generation integriert. Ihr lokaler Cat-Händler ist der Ansprechpartner für Ihr gesamtes System.
Cat

Backe in 15 Minuten austauschen

  • Durch die innovative Backenverriegelung kann ein einziger Fahrer eine Backe in weniger als 15 Minuten auswechseln. Dazu sind nur Standard-Handwerkzeuge erforderlich.
  • Die Konstruktion ist auf einfache und sichere Backenwechsel ausgelegt. Jede Backe sitzt stabil im mitgelieferten Backengestell, auch bei widrigsten Baustellenbedingungen.
  • Die MP318 kann folgende Backentypen aufnehmen:
    • Kombibacken – die äußere Backe zerkleinert Beton, die innere Backe schneidet Stahl
    • Abbruchbacken – öffnen sich weit, damit auch größte Betonstrukturen aufgerissen werden können
    • Pulverisierbacken – zerkleinern Beton und legen den Armierungsstahl frei
    • Schrottbacken – schneiden Baustahl, Rohre und Kabel
Cat

Robust und wartbar

  • Schutz Ihrer Investition und gleichbleibende Leistung – schnell und wirtschaftlich. Die Backen sind mit leicht auswechselbaren, einzeln austauschbaren Verschleißteilen geschützt.
  • Längere Produktionszeiten pro Schere bis zum Austausch. Die meisten Klingen können auf zwei Arten gedreht werden, sodass Sie vier verschiedene Schneidmesser verwenden können.
  • Selbst bei Arbeiten tief im Schutt – die Kolbenstange ist gepanzert, um Beschädigungen zu vermeiden, und das Hauptzylindergehäuse ist im Gehäuse geschützt.

Produktspezifikationen für MP318 Universalbacken

Taktzeit – Öffnen 1 s 1,6 s
Zykluszeit – Schließen 1 s 1,6 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 299 Sh Ton 2661 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 167 Sh Ton 1489 kN
Brechkraft – Zahnspitze 96 Sh Ton 855 kN
Bagger min. 18 US-Tonnen 18 US-Tonnen
Bagger max. 25 US-Tonnen 25 US-Tonnen
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 kPa
Backenkreislauf – max. Ölstrom 40 gpm 150 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2031 psi 140 kPa
Drehkreislauf – max. Ölstrom 11 gpm 40 l/min
Maultiefe 22 " 565 mm
Schneidmesserlänge 16 " 399 mm
Maulweite – Maximum 18 " 468 mm
Backenbreite – feste Backe 15 " 379 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 8 " 214 mm
Länge 79 " 2000 mm
Höhe 50 " 1274 mm
Breite 31 " 793 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 4.334 lb 1970 kg

Vergleichen Sie MP318 Universalbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  MP318 Universalbacken

Weitere Angebote anzeigen