MP345 Kombibacken

MP345 Kombibacken Universalschere mit Beton-Scherbacken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1,9 s
1,9 s
Zykluszeit – Schließen
1,3 s
1,3 s
Brechkraft – Primärschneidmesser
573 Sh Ton
5102 kN

Produktspezifikationen für MP345 Kombibacken

Taktzeit – Öffnen 1,9 s 1,9 s
Zykluszeit – Schließen 1,3 s 1,3 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 573 Sh Ton 5102 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 268 Sh Ton 2382 kN
Brechkraft – Zahnspitze 188 Sh Ton 1670 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 350 kPa 5076 psi
Backenkreislauf – max. Ölstrom 74 l/min 280 gpm
Drehkreislauf – max. Öldruck 2321 psi 160 kPa
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 l/min 11 gpm
Maultiefe 35,9 " 913 mm
Schneidmesserlänge 19,7 " 501 mm
Maulweite – Maximum 40,3 " 1023 mm
Backenbreite – feste Backe 509 mm 20 "
Backenbreite – bewegliche Backe 7,4 " 187 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 4316 kg 9515,1 lb

Vergleichen Sie MP345 Kombibacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP345 mit Kombibacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP345 mit Kombibacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Kombibacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Kombibacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Aktuelle Angebote für  MP345 Kombibacken

Weitere Angebote anzeigen