Minibagger 301.5

Minibagger 301.5

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
21 HP
15.7 kW
Einsatzgewicht
3913 lb
1775 kg
Grabtiefe
100 "
2540 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

  • Einstellbare Handgelenkstützen und eine optionale Sitzfederung tragen dazu bei, dass Sie den ganzen Tag komfortabel arbeiten können.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive LCD-Monitor der nächsten Generation bietet leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS

STICK STEER-FAHRMODUS

  • Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IN KOMPAKTBAUWEISE

GROSSE LEISTUNG IN KOMPAKTBAUWEISE

  • Eine hohe Hub- und Grableistung trägt dazu bei, dass Sie die Arbeit noch schneller erledigen können. Durch das einfahrbare Laufwerk können Sie selbst auf engstem Raum bequem arbeiten. Das Baggern bis zum Schild und die Schwimmfunktion des Planierschilds ermöglichen eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT

SICHERHEIT AM EINSATZORT

  • Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so ausgelegt, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Scheinwerfer mit Wegausleuchtung und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

  • Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte sind vom Boden aus leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen. Durch das einzigartige kippbare Schutzdach sind bei Bedarf weitere Wartungsbereiche zugänglich.

Produktspezifikationen für 301.5

Nennleistung 21 HP 15.7 kW
Motormodell C1.1 C1.1
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 21 HP 15.7 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Anmerkung (1) Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft. Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft.
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft.
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 19.2 HP 14.3 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Einsatzgewicht 3913 lb 1775 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 3483 lb 1580 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 3913 lb 1775 kg
EU: Gewicht CE-Schild*** 3836 lb 1740 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Grabtiefe 100 " 2540 mm
Vertikalwand 74.4 " 1890 mm
Maximale Reichweite – Standebene 153.1 " 3890 mm
Maximale Reichweite 155.9 " 3960 mm
Maximale Abtragshöhe 137.4 " 3490 mm
Maximale Ausschütthöhe 98.8 " 2510 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 57.1 " 1450 mm
Heckschwenkradius 32.3 " 820 mm
Maximale Schildhöhe 10.8 " 275 mm
Maximale Schildtiefe 10.2 " 260 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 40.9 " 1040 mm
Transporthöhe insgesamt 90.9 " 2310 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.5 " 445 mm
Laufwerkslänge insgesamt 57.5 " 1460 mm
Transportlänge insgesamt* 141.3 " 3590 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 6.1 " 155 mm
Stiellänge 45.7 " 1160 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Langer Stiel 18 lb 8 kg
Stahlketten 126 lb 57 kg
Laufwerk mit Spurverstellung 284 lb 129 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.7 mile/h 4.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 2.9 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 2315.5 lbf 10.3 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 3597 lbf 16 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 4 psi 27.3 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 4.4 psi 30.6 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 1 Gall. (US) 3.9 l
Motoröl 1.2 Gall. (US) 4.4 l
Kraftstofftank 5.8 Gall. (US) 22 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Hydrauliksystem 6.9 Gall. (US) 26 l
Pumpenförderstrom bei 2400/min 17.4 gpm 66 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 3089.3 psi 213 bar
Betriebsdruck – Fahren 3089.3 psi 213 bar
Betriebsdruck – Schwenken 1493.9 psi 103 bar
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 8.7 gpm 33 l/min
Zusatzkreis – Primär – Druck 3089.3 psi 213 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 3.7 gpm 14 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3089.3 psi 213 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 1843.4 lbf 8.2 kN
Grabkräfte – Stiel – lang 1616.4 lbf 7.2 kN
Grabkraft – Löffel 3169.8 lbf 14.1 kN
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9.8 r/min 9.8 r/min
Breite* 39 " 990 mm
Höhe 8.9 " 225 mm
Anmerkung *Ausgefahren – 1300mm (51") *Ausgefahren – 1300mm (51")
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Grabtiefe 92.1 " 2340 mm
Vertikalwand 70.9 " 1800 mm
Maximale Reichweite – Standebene 146.9 " 3730 mm
Maximale Reichweite 149.6 " 3800 mm
Maximale Abtragshöhe 135 " 3430 mm
Maximale Ausschütthöhe 96.5 " 2450 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 57.5 " 1460 mm
Heckschwenkradius 32.3 " 820 mm
Maximale Schildhöhe 10.8 " 275 mm
Maximale Schildtiefe 10.2 " 260 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 42.9 " 1090 mm
Transporthöhe insgesamt 90.9 " 2310 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.5 " 445 mm
Laufwerkslänge insgesamt 57.5 " 1460 mm
Transportlänge insgesamt* 142.5 " 3620 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 6.1 " 155 mm
Stiellänge 37.8 " 960 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Recyclingfähigkeit 95% 95%
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 93 dB(A) 93 dB(A)

301.5 Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat C1.1-Motor (EPA Tier4Final [USA]/StufeV [EU])
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Druckspeicher
  • Automatische Schwenkbremse
  • Zusatzhydraulikleitungen
  • Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik
  • Kontinuierlicher Zusatzstrom
  • Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Kippbares Fahrerschutzdach
  • Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Maschinen-Zweipunkthub
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Waschbare Bodenmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Maschinensicherung
  • Wegfahrsperre – serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code
  • Ungefederter Sitz mit Vinylbezug
  • Hydrauliksperre – alle Bedienelemente
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3")
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Aufbewahrungsfach
  • Dachfenster
  • Befestigungen für Vorderseite
  • Signal-/Warnhorn
  • Auslegerscheinwerfer, Halogen
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Gummikette (230mm/9" breit)
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrgurte am Laufrollenrahmen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (1780mm/70")
  • Standardstiel (960mm/37,8")
  • Geeignet für Ladeschaufel
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)

ELEKTRIK

  • 12-Volt-Batterie
  • Software (Maschine und Monitor)
  • Wartungsfreie Batterie
  • Signal-/Warnhorn
  • 12-Volt-Steckdose

301.5 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)
  • Keine Fahrpedale und Handhebel
  • Wegfahrsperre – Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/PIN-Code
  • Gefederter Sitz mit Vinylbezug
  • LED-Leuchten vorn
  • LED-Leuchten vorn und hinten
  • LED-Auslegerscheinwerfer
  • Spiegel, links und rechts

LAUFWERK

  • Stahlkette (230mm/9″ breit)

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (1160mm/45,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung
  • Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Leitungen für hydraulischen Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Batterietrennung
  • Product Link PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, Schutzdach
  • Schutzvorrichtung, Gitter

SONSTIGES

  • Bioölfähig
  • Öko-Ablass
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 301.5 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 301.5

Minibagger 301.5

Minibagger 301.5

Minibagger 301.5

Minibagger 301.5

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 301.5
Minibagger 301.5
Minibagger 301.5
Minibagger 301.5
Minibagger 301.5
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  301.5

Weitere Angebote anzeigen