H45s

H45s Hämmer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
551.2 lb
250 kg
Schlagenergie
399.8 ft·lbf
542 J
Maschinenklasse
Minibagger, 1-3 Tonnen
Minibagger, 1-3 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Vielseitiger Einsatz in Bauarbeiten und leichten Abbrucheinsätzen – dazu zählen beispielsweise das Einreißen von Bürgersteigen und Auffahrten aus Beton sowie Pflaster, Straßen, Gemäuer, Einsatzvorbereitung und Landschaftsgestaltung oder auch das Aufbrechen von gefrorenem Boden zur Reparatur von Versorgungsleitungen.
Cat

Mit Schalldämmung

Das vollständig gekapselte, schallgedämmte Gehäuse sorgt durch die Reduzierung des Gesamtschallpegels für leisere, sicherere Baustellen. Das geschützte interne Schlagwerk ist designmäßig und konstruktiv zur Eliminierung von Spannungspunkten ausgelegt.
Cat

Flache Oberseite/oben zu montieren

Die Bauweise mit flacher Oberseite/Montage von oben bietet einen größeren Arbeitsbereich und verbesserte Sicht für den Fahrer mit gängiger Grundfläche und gängigem Lochmuster für optimale Vielseitigkeit. Die obere Befestigung erhöht die Schlagleistung durch die Abstimmung von Bruchkraft und Stielkraft. Durch die oben befestigte Halterung wird die in den Stiel geleitete Spannungs- und Biegebelastung erheblich reduziert. Dies verringert die Stoßbelastung für die Maschinenkonstruktionen. Für Kunden, die eine Befestigung mit Kupplung oder Bolzen bevorzugen, sind vollständige Befestigungshalter erhältlich.
Cat

Auto Shut Off (ASO)

ASO hält beim Materialdurchbruch den Kolben sofort an. Dies verhindert Leerschläge, einen Hauptfaktor für Hammerverschleiß. Interne Belastungen werden herabgesetzt, und der Hammer ist geschützt, unabhängig von den Fähigkeiten des Bedieners.
Cat

System mit dreifacher Federung

Das System mit dreifacher Federung beinhaltet den Aufhängungsmantel sowie die oberen und unteren Puffer. Die Aufhängung rechtet das Schlagwerk aus und sorgt für eine kontrollierbare, reibungslose Leistung.
Cat

Schmierstelle in Standhöhe

Die Schmierstelle in Standhöhe ermöglicht die einfache und komfortable Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsaufgaben.

Produktspezifikationen für H45s

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 551.2 lb 250 kg
Schlagenergie 399.8 ft·lbf 542 J
Maschinenklasse Minibagger, 1-3 Tonnen Minibagger, 1-3 Tonnen
Durchmesser des Werkzeugschafts 2 " 50 mm
Schlagfrequenz 780-1800 bpm 780-1800 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1450.4 psi 10000 kPa
Minimales Trägergewicht 3309.1 lb 1501 kg
Optimaler Hydraulikstrom 25-62 l/min (7-16 Gallonen pro Minute) 25-62 l/min (7-16 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 12.2 " 311 mm
Gesamthöhe 39.6 " 1006 mm
Höhe – ohne Werkzeug 29 " 737 mm
Schallpegel 120 dB 120 dB
Größe der Halterung Mittel Mittel

Vergleichen Sie H45s mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  H45s

Weitere Angebote anzeigen