Halterung klein-mittel – S40

Halterung klein-mittel – S40 Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler S-40
Schnellwechsler S-40
Gewicht
69.4 lb
31.5 kg
Gesamtbreite
11.8 "
300 mm

Produktspezifikationen für Halterung klein-mittel – S40

Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40
Gewicht 69.4 lb 31.5 kg
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 15 " 381 mm
Gesamthöhe 7.4 " 189 mm
Bolzendurchmesser 35 mm/35 mm (1,4"/1,4") 35 mm/35 mm (1,4"/1,4")
Größe der Halterung Klein-Mittel Klein-Mittel

Vergleichen Sie Halterung klein-mittel – S40 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts