Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
55.1 lb
25 kg
Gesamtbreite
11.8 "
300 mm

Produktspezifikationen für Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 55.1 lb 25 kg
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.4 " 340 mm
Gesamthöhe 8.1 " 207 mm
Bolzendurchmesser 30 mm/30 mm (1,2"/1,2") 30 mm/30 mm (1,2"/1,2")
Größe der Halterung Klein-Mittel Klein-Mittel

Vergleichen Sie Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen