CVP16

CVP16 Verdichterplatten

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zentrifugalkraft
3596.94 lb
16 kN
Schlagfrequenz
2200 bpm
2200 bpm
Grundplattenbreite
12 "
305 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zur Verdichtung von Boden, Sand oder Kies vor dem Gießen von Beton oder dem Verlegen von Asphaltflächen. Auch ideal für Asphaltflickarbeiten.
Überragende Verdichtungskraft

Überragende Verdichtungskraft

Sie erzeugen Hochleistungsimpulse mit einer Geschwindigkeit von 2200 Schlägen pro Minute und treiben die Schmutzteilchen eng zusammen, um eine solide, stabile Verdichtung zu erreichen.
Gemeinsame Montagelösungen

Gemeinsame Montagelösungen

Cat-Verdichterplatten werden genauso montiert wie die Hämmer der Cat-Modelle B und H. Es sind Montagehalterungen für Bolzenbefestigung, Bolzengreifer, Bolzensperre, sowie CW- und S-Verbindungen erhältlich.
Geschützte Hydraulik

Geschützte Hydraulik

Die Hydraulikschläuche sind im Inneren des Rahmens des Verdichters geschützt. Die Verbindungsleitungen werden an der Rückseite des Verdichters herausgeführt. Die Schläuche sind aus dem Weg – auch in engen Gräben.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

Der Ölwechsel wird durch den mittig gelegenen hinteren Stutzen vereinfacht. Der Ölwechsel ist bei montierten Verdichterplatten möglich.
Gummi-Dämpfer

Gummi-Dämpfer

Ein HD-Stahlrahmen und die stabilen Gummi-Dämpferbuchsen üben maximale Kraft auf den Boden aus und minimieren zugleich die Stoßwirkung auf die Maschine.

Produktspezifikationen für CVP16

Zentrifugalkraft 3596.94 lb 16 kN
Schlagfrequenz 2200 bpm 2200 bpm
Grundplattenbreite 12 " 305 mm
Verdichtungsbereich 2 ft² 0.19 m²
Grundplattendruck 12.5 psi 86.5 kPa
Grundplattenlänge 31 " 787 mm
Optimaler Hydraulikstrom 10 gpm 38 l/min
Optimaler Hydraulikstrom 40–50 lpm (11–13 Gallonen pro Minute) 40–50 lpm (11–13 Gallonen pro Minute)
Minimaler Betriebsdruck 1599.8 psi 11030 kPa
Minimaler Betriebsdruck 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi)
Gewicht 330.7 lb 150 kg

Vergleichen Sie CVP16 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

CVP16 bei Grabenaushubarbeiten

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
CVP16 bei Grabenaushubarbeiten