| Verdichtungsbreite | 10.7 " 271 mm |
| Anzahl Räder | 2 2 |
| Maschinenklasse | Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen |
| Stampffußzahl | 16 16 |
| Gewicht | 354.9 lb 161 kg |
| Gesamtlänge | 28.5 " 725 mm |
| Gesamthöhe | 31 " 787 mm |
| Gesamtbreite | 12.3 " 313 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Verdichtungsräder 305 mm (12"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Verdichtungsbreite
- 10.7 "
- 271 mm
- Anzahl Räder
- 2
- 2
- Maschinenklasse
- Minibagger, 2 Tonnen
- Minibagger, 2 Tonnen
Übersicht
Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für 305 mm (12"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung
Vergleichen Sie 305 mm (12"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
Verdichter
305 mm (12"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung
Ausgewählt
- Verdichtungsbreite
- 10.7 "
- 271 mm
- Anzahl Räder
- 2
- 2
- Maschinenklasse
- Minibagger, 2 Tonnen
- Minibagger, 2 Tonnen
Verdichter
305 mm (12"), Bolzenbefestigung, 1-Tonnen-Minibagger
- Verdichtungsbreite
- 10.7 "
- 271 mm
- Anzahl Räder
- 2
- 2
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1 Tonne
- Minibagger, 1 Tonne
Verdichter
305 mm (12"), 3–4 Tonnen, Bolzenbefestigung
- Verdichtungsbreite
- 10.7 "
- 271 mm
- Anzahl Räder
- 2
- 2
- Maschinenklasse
- Minibagger, 3–4 Tonnen
- Minibagger, 3–4 Tonnen
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens