Übersicht
Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.
Wichtige Spezifikationen
Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.
1-6 von 5 angezeigt
| Verdichtungsbreite | 21.8 " 553 mm |
| Anzahl Räder | 4 4 |
| Maschinenklasse | Minibagger, 5 Tonnen Minibagger, 5 Tonnen |
| Stampffußzahl | 32 32 |
| Gewicht | 601.9 lb 273 kg |
| Gesamtlänge | 27.3 " 693 mm |
| Gesamthöhe | 34.2 " 868 mm |
| Gesamtbreite | 21.8 " 553 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens