H115 GC S Hammer
H115 GC S Hammer
Fotos (1)
Videos (2)

H115 GC S GC-Hämmer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schlagzahl
450 bis 800
450 bis 800
Minimales Einsatzgewicht
3098 lb
1405 kg
Nenndurchfluss – Minimum
24 gpm
90 l/min

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Hochleistung

Hochleistung

        
  • Die automatische Abschaltung bietet durch Anhalten des Kolbens, wenn sich kein Material unter dem Werkzeug befindet, einen Leerschlagschutz, der die Lebensdauer des Hammers verlängert.
  •     
  • Durch die Wahl zwischen hoher Kolbengeschwindigkeit und maximaler Leistung können Sie die Kolbengeschwindigkeit manuell anpassen und so die Effizienz und Produktivität am Einsatzort verbessern.
  •     
  • Die serienmäßige Schalldämmungsausstattung erlaubt es Ihnen, den Hammer GC S an Einsatzorten in lärmempfindlichen Umgebungen wie Wohngebieten oder in der Nähe von Krankenhäusern einzusetzen, wo Lärmschutzregelungen gelten.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

        
  • Das interne Dämpfungssystem sorgt für eine verringerte Maschinenvibration und erhöhte Lärmunterdrückung.
  •     
  • Die einfache Hammerbauweise ermöglicht eine leichte Wartung und schnellere Aufarbeitung und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten.
  •     
  • Die wichtigen Hydraulikkomponenten sind im Inneren des Gehäuses vor Beschädigungen geschützt, was die Ausfallzeiten auf der Baustelle verringert.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

        
  • Die serienmäßige automatische Schmierung schmiert den Hammer im Betrieb und macht so manuelles Schmieren überflüssig.
  •     
  • Das untere Lager mit Gleitsitz lässt sich leicht vor Ort austauschen und ermöglicht so einen schnelleren Service.
  •     
  • Überprüfen Sie die Gasfüllung des Hammers ohne ihn von Ihrer Maschine entfernen zu müssen.
  •     
  • Der schnelle und einfache Zugang zu den Wartungsbereichen gewährleistet eine einfache Wartung des Hammers.
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

        
  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Die Cat-Anlagenverfolgung ist für alle Hämmer verfügbar.
  •     
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Hämmer mit Anlagenverfolgung können in VisionLink® angezeigt werden.
  •     
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Hämmer mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für H115 GC S

Schlagzahl 450 bis 800 450 bis 800
Minimales Einsatzgewicht 3098 lb 1405 kg
Nenndurchfluss – Minimum 24 gpm 90 l/min
Nenndurchfluss – Maximum 32 gpm 120 l/min
Minimaler Betriebsdruck 2175 psi 15000 kPa
Maximaler Betriebsdruck 2465 psi 17000 kPa
Durchmesser des Werkzeugschafts 4.7 " 120 mm
Minimales Trägergewicht 28660 lb 13 t
Maximales Trägergewicht 39683 lb 18 t

Vergleichen Sie H115 GC S mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  H115 GC S

Weitere Angebote anzeigen